(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตะไบ โปรไฟล์ครึ่ง แบบกลม พร้อมที่ มือจับ สะดวกเหมาะสำหรับงาน งานลับคม/งานเจียรไน โลหะทั่วไป
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับงาน งานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา เหล็ก ทองแดง ทองเหลือง และ อะลูมิเนียม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·งาน งานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา โลหะทั่วไปโดยเฉพาะเหล็ก
ความหยาบของ เม็ดขัด | ตัดครั้งที่สอง | ขนาด | ความยาวรวม: 195 มม | รูปทรง | ครึ่ง แบบกลม |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4977292198134 | รายละเอียดของประเภทการตัด | เม็ดขัด ปานกลาง | ความกว้างของแพคเกจ(มิลลิเมตร) | 40 |
ความสูงแพคเกจ(มิลลิเมตร) | 260 | ความลึกของแพคเกจ(มิลลิเมตร) | 15 | น้ำหนักแพคเกจ(ก.) | 40 |
วัสดุ | มือจับ: ไม้ | สเปค | พร้อมมือจับ | การประยุกต์ใช้งาน | สำหรับงานเหล็ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง