(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แปรงติดตั้ง เพลา แบบชามเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขจัด สนิม ออกจากเหล็กขจัด แปรงทาสี ขจัดสิ่งสกปรกและสำหรับการ งานขัด สี
[คุณสมบัติ]
·มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการ การขัดเงา ผิวเรียบ
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา:6 มม.
· 4977292332309:เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 50 มม.
· 4977292332316:เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 65 มม.
· 4977292332323:เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 75 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·รุ่นที่ รองรับการใช้งาน:สว่านไฟฟ้า , เพลา ยืดหยุ่น , ดอกสว่าน ลม
·สำหรับ การขัดเงา เหล็กโลหะเบาและ วัสดุ ทำจากไม้
รหัสสินค้า |
---|
4977292332309 |
4977292332316 |
4977292332323 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของบรรจุภัณฑ์ (มิลลิเมตร) | แพคเกจความสูง (มิลลิเมตร) | ความลึกของบรรจุภัณฑ์ (มิลลิเมตร) | JAN Code | น้ำหนักหีบห่อ (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 338.59 | BRUSH | 1 ชิ้น | 31 วัน | ประมาณ 50 | 60 | 90 | 45 | 4977292332309 | 80 | ||
฿ 383.22 | BRUSH | 1 ชิ้น | 31 วัน | ประมาณ 65 | 85 | 125 | 85 | 4977292332316 | 180 | ||
฿ 439.90 | BRUSH | 1 ชิ้น | 31 วัน | ประมาณ 75 | 85 | 125 | 85 | 4977292332323 | 300 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 6 | รุ่นที่ รองรับการใช้งาน | สว่านไฟฟ้า / เพลา ยืดหยุ่น / ดอกสว่าน ลม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง