1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เพลาGC80JV

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 237.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • อย่าให้ตะไบหรือหินลับมีดสัมผัสกับมือหรือร่างกายระหว่างหมุนสวม แว่นตาเซฟตี้ ครั้งเมื่อตัดเพื่อป้องกันดวงตาของคุณตะไบ ๆ รอยแตกหรือรอยแยกทันทียุติการใช้และแทนที่ด้วยหินเหลาใหม่

รายละเอียดสินค้า

หินลับมีด เพลา หกเหลี่ยมสามารถใช้กับไดรเวอร์แรงกระแทก
[คุณสมบัติ]
·ใช้สำหรับ งานลับคม/งานเจียรไน ไม้ หินกระเบื้องเหล็ก คาร์ไบด์ ซีเมนต์ ฯลฯ
· เพลา หกเหลี่ยม 6.35 มม. ช่วยให้สามารถ อุปกรณ์เสริม กับไดรเวอร์แรงกระแทกได้ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
· ขนาดของเม็ดขัด:GC80JV
[การประยุกต์ใช้งาน]
·รุ่นที่ รองรับการใช้งาน:สว่านไฟฟ้า บล็อคขับเคลื่อน กระแทก
··สำหรับ การขัดเงา ไม้ หินกระเบื้องเหล็ก คาร์ไบด์ ซีเมนต์ ฯลฯ

รหัสสินค้า
4977292384278
4977292384285
4977292384575
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความกว้างของบรรจุภัณฑ์
(มิลลิเมตร)
ความลึกของบรรจุภัณฑ์
(มิลลิเมตร)
JAN Code น้ำหนักหีบห่อ
(ก.)
วัสดุ ขนาด
(มิลลิเมตร)

฿ 254.17

GRINDING WHEEL 1 ชิ้น 31 วัน 5230497729238427840-25 × 25

฿ 278.29

GRINDING WHEEL 1 ชิ้น 31 วัน 5520497729238428540-19 × 38

฿ 237.28

GRINDING WHEEL 1 ชิ้น 31 วัน 6042497729238457580เหล็กกล้าชนิดพิเศษ32 × 32

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หินสำหรับลับ ขนาดอนุภาค(#) GC80JV ความเร็วการหมุน ดอกสว่าน 5,000 รอบต่อนาทีหรือน้อยกว่า
แพคเกจความสูง(มิลลิเมตร) 130 สเปค เพลา หกเหลี่ยม 6.35 มม. รุ่นที่ รองรับการใช้งาน สว่านไฟฟ้า, ตัวขับกระแทก