(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หินลับมีด แบบ ยึด เพลา ที่สามารถใช้กับตัวขับแรงกระแทกได้
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับงาน งานลับคม/งานเจียรไน และโลหะเช่น สเตนเลส และเหล็ก
· เพลา หกเหลี่ยม 6.35 มม. ช่วยให้สามารถ อุปกรณ์เสริม กับไดรเวอร์แรงกระแทกได้ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
·ใช้กับระยะยื่นไม่เกิน 15 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การขัดเงา โลหะเช่น สเตนเลส และเหล็ก
รหัสสินค้า |
---|
4977292384223 |
4977292384230 |
4977292384247 |
4977292384254 |
4977292384513 |
4977292384520 |
4977292384544 |
4977292384551 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของบรรจุภัณฑ์ (มิลลิเมตร) | ความลึกของบรรจุภัณฑ์ (มิลลิเมตร) | JAN Code | น้ำหนักหีบห่อ (ก.) | วัสดุ | ขนาด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 211.95 | GRINDING WHEEL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 52 | 23 | 4977292384223 | 40 | - | 19 × 38 | ||
฿ 208.94 | GRINDING WHEEL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 51 | 30 | 4977292384230 | 60 | - | 25 × 25 | ||
฿ 222.20 | GRINDING WHEEL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 52 | 23 | 4977292384247 | 40 | - | 19 × 38 | ||
฿ 222.20 | GRINDING WHEEL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 52 | 23 | 4977292384254 | 40 | - | 19 × 38 | ||
฿ 205.92 | GRINDING WHEEL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 52 | 22 | 4977292384513 | 35 | เหล็กกล้าชนิดพิเศษ | 19 × 28 | ||
฿ 214.97 | GRINDING WHEEL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 52 | 22 | 4977292384520 | 35 | เหล็กกล้าชนิดพิเศษ | 16 × 32 | ||
฿ 211.95 | GRINDING WHEEL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 52 | 30 | 4977292384544 | 70 | เหล็กกล้าชนิดพิเศษ | 25 × 38 | ||
฿ 205.92 | GRINDING WHEEL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 60 | 42 | 4977292384551 | 65 | เหล็กกล้าชนิดพิเศษ | 38 × 13 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หินสำหรับลับ | ขนาดอนุภาค(#) | WA60MV | ความเร็วการหมุน ดอกสว่าน | 5,000 รอบต่อนาทีหรือน้อยกว่า |
---|---|---|---|---|---|
แพคเกจความสูง(มิลลิเมตร) | 130 | สเปค | เพลา หกเหลี่ยม 6.35 มม. | รุ่นที่ รองรับการใช้งาน | สว่านไฟฟ้า, ตัวขับกระแทก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง