(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงงาน งานลับคม/งานเจียรไน โลหะงาน การขัดเงา และงาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้งานได้หลากหลายเช่นงาน งานลับคม/งานเจียรไน โลหะงาน การขัดเงา และงาน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
· เพลา หกเหลี่ยม 6.35 มม. ช่วยให้สามารถ อุปกรณ์เสริม กับไดรเวอร์แรงกระแทกได้ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
·ใช้กับระยะยื่นไม่เกิน 15 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การขัดเงา และ งานลับคม/งานเจียรไน โลหะ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
4977292372671 |
4977292372688 |
4977292372695 |
4977292372701 |
4977292372718 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด | JAN Code | น้ำหนักแพคเกจ (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 321.39 | SKJ GRINDING WHEEL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7 × 20 มม | 4977292372671 | 20 | ||
฿ 321.39 | SKJ GRINDING WHEEL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7 × 20 มม | 4977292372688 | 20 | ||
฿ 353.35 | SKJ GRINDING WHEEL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12 × 25 มม | 4977292372695 | 40 | ||
฿ 353.35 | SKJ GRINDING WHEEL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12 × 25 มม | 4977292372701 | 40 | ||
฿ 353.35 | SKJ GRINDING WHEEL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12 × 25 มม | 4977292372718 | 40 |
กำลังโหลด …
ความเร็วการหมุน ดอกสว่าน(รอบต่อนาที) | 3,000 หรือน้อยกว่า | ความกว้างของแพคเกจ(มิลลิเมตร) | 53 | ความสูงแพคเกจ(มิลลิเมตร) | 130 |
---|---|---|---|---|---|
ความลึกของแพคเกจ(มิลลิเมตร) | 23 | รุ่นที่ รองรับการใช้งาน | สว่านไฟฟ้าไขควงกระแทก | สเปค | เพลา หกเหลี่ยม 6.35 มม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง