(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตะไบ งานละเอียด ประเภทบอลพร้อม เพลาเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานไม้
[คุณสมบัติ]
·ใช้สำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน แบบจำลองและผลิตภัณฑ์ ทำจากไม้ งานละเอียด
· เพลา 2.35 มม.
·ขนาด:กว้าง 2.34 ×สูง 45 ×ลึก 2.34 มม.
·น้ำหนัก:1 ก. (SRB-701) / 2 ก. (SRB-702)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัสดุ ทำจากไม้ เงินการแกะสลักลวดลายบนแมวน้ำ ฯลฯ
ชนิด | ตะไบ แม่นยำ | ความเร็ว การหมุนที่ยอมรับได้(ขั้นต่ำ -1) | 30,000 | ขนาด เพลา | 2.35 mm |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของแพคเกจ(มิลลิเมตร) | 45 | ความสูงแพคเกจ(มิลลิเมตร) | 125 | ความลึกของแพคเกจ(มิลลิเมตร) | 15 |
น้ำหนักแพคเกจ(ก.) | 9 | วัสดุ | วัสดุ SKS |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง