1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะไบ งานละเอียด พร้อม เพลา ทรงกรวย

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • SRB-703
  • SRB-704
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 283.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ใช้ภายใน อัตราความเร็วในการหมุนที่กำหนด ก่อนใช้งานให้ดำเนินการตรวจสอบโดยใช้งานในตำแหน่งที่ปลอดภัยเพื่อตรวจสอบว่าไม่มีปัญหาใด ๆ

รายละเอียดสินค้า

ตะไบสำหรับใช้กับงานละเอียด พร้อม เพลา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานไม้
[คุณสมบัติ]
·ใช้สำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน แบบจำลองและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้
· เพลา 2.35 มม.
·ขนาด: กว้าง 2.34 ×สูง 45 ×ลึก 2.34 มม.
·น้ำหนัก: 1 ก. (SRB-703) / 2 ก. (SRB-704)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัสดุ ทำจากไม้ เงินการแกะสลักลวดลาย ฯลฯ

รหัสสินค้า
SRB-703
SRB-704
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง JAN Code

฿ 283.40

SKJ GRINDING WHEEL 1 ชิ้น 31 วัน แบบทรงกรวย 0.8 × 4.0 มม4977292494847

฿ 290.03

SKJ GRINDING WHEEL 1 ชิ้น 31 วัน แบบทรงกรวย 2.0 × 6.0 มม4977292494854

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตะไบ แม่นยำ ความเร็ว การหมุนที่ยอมรับได้(ขั้นต่ำ -1) 30,000 ขนาด เพลา 2.35 mm
ความกว้างของแพคเกจ(มิลลิเมตร) 45 ความสูงแพคเกจ(มิลลิเมตร) 125 ความลึกของแพคเกจ(มิลลิเมตร) 15
น้ำหนักแพคเกจ(ก.) 9 วัสดุ วัสดุ SKS