(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตำแหน่งติดตั้ง มีความคมที่ยาวนานและ ความทนทาน โดดเด่น
[คุณสมบัติ]
· ก้าน ทำจาก สเตนเลส ซึ่งไม่ได้รับแม่เหล็กดังนั้นเศษจึงไม่เกาะติดหลังการตัด
·ใช้เพชรธรรมชาติและมีความคมและ ความทนทาน ยอดเยี่ยม
· ขนาดของเม็ดขัด:140
·เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน:3 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โลหะ สเตนเลส คอนกรีต แก้วหินอ่อน เซรามิก ฯลฯ
·รุ่นที่ รองรับการใช้งาน:สว่านไฟฟ้า เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน มือ.
รหัสสินค้า |
---|
3.0 D-02 |
3.0 D-03 |
3.0 D-05 |
3.0 D-08 |
3.0 D-09 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของส่วนหินเจียร (มิลลิเมตร) | ชนิด | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | JAN Code | น้ำหนักหีบห่อ (ก.) | ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 617.20 | GRINDING WHEEL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4 | ประเภทฟิชเชอร์ แบบตรง | 50 | 4977292334075 | 12 | 6 | ||
฿ 810.18 | GRINDING WHEEL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.8 | ประเภทยาวคู่ | 50 | 4977292334082 | 16 | 9.7 | ||
฿ 862.00 | GRINDING WHEEL | 1 ชิ้น | 15 วัน | 0.3 | ประเภทการปลูกฝัง | 44.5 | 4977292334105 | 12 | 10 | ||
฿ 462.22 | GRINDING WHEEL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1.6 | ประเภทฟิชเชอร์ แบบตรง | 44.5 | 4977292334150 | 16 | 4 | ||
฿ 453.77 | GRINDING WHEEL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1.8 | ชนิด แบบกลม | 44.5 | 4977292334143 | 12 | 1.8 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หินสำหรับลับ | ขนาดอนุภาค(#) | 140 | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของบรรจุภัณฑ์(มิลลิเมตร) | 50 | แพคเกจความสูง(มิลลิเมตร) | 130 | ความลึกของบรรจุภัณฑ์(มิลลิเมตร) | 20 |
วัสดุ | ก้าน: สเตนเลส เพชรธรรมชาติที่ใช้ | รุ่นที่ รองรับการใช้งาน | สว่านไฟฟ้า, เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน มือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง