1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะไบ แบบ Rotary สำหรับงานรีด

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 200.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ใช้ ดอกสว่าน ที่ อัตราเร็วในการหมุน รอบ 5,000 รอบต่อนาทีหรือน้อยกว่า

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับงาน งานลับคม/งานเจียรไน โลหะ การขัดเงา และงานหัตถกรรม
[คุณสมบัติ]
· ตะไบ สำหรับ งานโลหะ ที่ใช้กับ สว่านไฟฟ้า และเครื่องเจียรลมได้
· กรุณาใช้ระยะยื่น 15 มม. หรือน้อยกว่า
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การ งานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา ของ เหล็กกล้า โลหะเบา และ ไม้
·รุ่นที่ใช้งานได้: สว่านไฟฟ้า เครื่องเจียรแบบใช้ลม

รหัสสินค้า
4977292331005
4977292331012
4977292331029
4977292331036
4977292331043
4977292331050
4977292331067
4977292331074
4977292331203
4977292331210
4977292331227
4977292331234
4977292331241
4977292385459
4977292385466
4977292385473
4977292385480
4977292385497
4977292385503
4977292385510
4977292385527
4977292385534
4977292385541
4977292385558
4977292385565
4977292385572
4977292385589
4977292385596
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(มิลลิเมตร)
JAN Code ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของหินลับคม
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแพคเกจ
(มิลลิเมตร)
ความสูงแพคเกจ
(มิลลิเมตร)
ความลึกของแพคเกจ
(มิลลิเมตร)
น้ำหนักแพคเกจ
(ก.)

฿ 305.71

SKJ GRINDING WHEEL 1 ชิ้น 31 วัน 64977292331005206501302020

฿ 305.71

SKJ GRINDING WHEEL 1 ชิ้น 31 วัน 64977292331012256511302420

฿ 305.71

SKJ GRINDING WHEEL 1 ชิ้น 31 วัน 649772923310292012511302440

฿ 334.06

SKJ GRINDING WHEEL 1 ชิ้น 31 วัน 649772923310362512521302140

฿ 334.06

SKJ GRINDING WHEEL 1 ชิ้น 31 วัน 649772923310432510511302440

฿ 334.06

SKJ GRINDING WHEEL 1 ชิ้น 31 วัน 649772923310502512511302140

฿ 334.06

SKJ GRINDING WHEEL 1 ชิ้น 31 วัน 649772923310672512511302420

฿ 331.04

SKJ GRINDING WHEEL 1 ชิ้น 31 วัน 649772923310741010501302020

฿ 206.81

SKJ GRINDING WHEEL 1 ชิ้น 31 วัน 34977292331203106501302120

฿ 206.81

SKJ GRINDING WHEEL 1 ชิ้น 31 วัน 34977292331210116501302120

฿ 206.81

SKJ GRINDING WHEEL 1 ชิ้น 31 วัน 3497729233122766501301220

฿ 206.81

SKJ GRINDING WHEEL 1 ชิ้น 31 วัน 3497729233123426501301220

฿ 206.81

SKJ GRINDING WHEEL 1 ชิ้น 31 วัน 34977292331241106501301720

฿ 269.32

SKJ GRINDING WHEEL 1 ชิ้น 6 วัน 64977292385459206376165

฿ 299.08

SKJ GRINDING WHEEL 1 ชิ้น 31 วัน 649772923854662063658613

฿ 299.08

SKJ GRINDING WHEEL 1 ชิ้น 31 วัน 64977292385473201240601122

฿ 328.03

SKJ GRINDING WHEEL 1 ชิ้น 31 วัน 64977292385480201238601225

฿ 328.03

SKJ GRINDING WHEEL 1 ชิ้น 31 วัน 64977292385497251035601023

฿ 328.03

SKJ GRINDING WHEEL 1 ชิ้น 31 วัน 64977292385503251235601330

฿ 328.03

SKJ GRINDING WHEEL 1 ชิ้น 31 วัน 64977292385510251235601217

฿ 324.41

SKJ GRINDING WHEEL 1 ชิ้น 31 วัน 64977292385527101035601015

฿ 340.69

SKJ GRINDING WHEEL 1 ชิ้น 31 วัน 64977292385534201235601321

฿ 340.69

SKJ GRINDING WHEEL 1 ชิ้น 31 วัน 64977292385541201210571020

฿ 200.18

SKJ GRINDING WHEEL 1 ชิ้น 31 วัน 34977292385558106403552

฿ 200.18

SKJ GRINDING WHEEL 1 ชิ้น 31 วัน 34977292385565116403663

฿ 200.18

SKJ GRINDING WHEEL 1 ชิ้น 31 วัน 3497729238557266403052

฿ 200.18

SKJ GRINDING WHEEL 1 ชิ้น 31 วัน 3497729238558926403162

฿ 200.18

SKJ GRINDING WHEEL 1 ชิ้น 31 วัน 34977292385596106403663

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน รุ่นที่ รองรับการใช้งาน สว่านไฟฟ้า เครื่องเจียรแบบใช้ลม