(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
OW1013 |
OW1317 |
OW1719 |
OW2730 |
OW3032 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความกว้างข้าม มิติ (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 538.76 |
HANDTOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 208 | 10 × 13 | 818-7206 | 70 | ||
฿ 589.42 |
HANDTOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 252 | 13 × 17 | 818-7209 | 135 | ||
฿ 676.32 |
HANDTOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 287 | 17 × 19 | 818-7211 | 220 | ||
฿ 2,982.00 |
HANDTOOL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 412 | 27 × 30 | 818-7221 | 640 | |
฿ 2,372.00 |
HANDTOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 460 | 30 × 32 | 818-7222 | 795 |
[คุณสมบัติ]
·ประเภท ออฟเซ็ท 45° × 6° เป็น สเปค ขันขั้นสุดท้ายที่ใช้งานง่ายแม้ในพื้นที่ จำกัด
· รุ่นน้ำหนักเบา ได้ 10% เมื่อเทียบกับน้ำหนักปกติ (ไม่รวมประแจ 30 × 32)
·ปลายออฟเซ็ตเป็นแบบสัมผัสพื้นผิว (*) ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขันขั้นสุดท้าย·ด้ามจับที่จับง่ายพร้อมรูปทรงหน้าตัดที่ทนทานต่อการหักงอ
รหัสรุ่น |
---|
OW1013 |
OW1317 |
OW1719 |
OW2730 |
OW3032 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความกว้างข้าม มิติ (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 538.76 |
HANDTOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 208 | 10 × 13 | 818-7206 | 70 | ||
฿ 589.42 |
HANDTOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 252 | 13 × 17 | 818-7209 | 135 | ||
฿ 676.32 |
HANDTOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 287 | 17 × 19 | 818-7211 | 220 | ||
฿ 2,982.00 |
HANDTOOL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 14 วัน | 412 | 27 × 30 | 818-7221 | 640 | |
฿ 2,372.00 |
HANDTOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 460 | 30 × 32 | 818-7222 | 795 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง