(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภทเอนกประสงค์ที่มีการตัดแสง
[คุณสมบัติ]
· หินเจียร การขัดเงา ใช้งานง่ายพร้อม ความยืดหยุ่น เหนือกว่า
[การประยุกต์ใช้งาน]
·งาน การขัดเงา โลหะ ( เหล็กกล้า )
รหัสสินค้า |
---|
4977292347365 |
4977292347372 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | ความหนาของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 428.80 | CUTTING WHEEL | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 36 | 3 | ||
฿ 298.42 | CUTTING WHEEL | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 60 | 2 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แบน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป | วัสดุเม็ดขัดถู | AC |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 15 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง