(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
■ SU-SP-PF เป็น ดอกต๊าปปลายร่องเฉียง ที่เหมาะสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สเตนเลส เหล็กกล้า โครเมียม และ เหล็กกล้า โมลิบดีนัม เหล่านี้เป็น วัสดุ ที่มีความสามารถในการแข็งตัวในการทำงานสูงอย่างน่าทึ่ง
รหัสสินค้า |
---|
SYPF022GEX |
SYPF042GEX |
SYPF062GEX |
SYPF082GEX |
SYPF122GEX |
SYPF162GEX |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | มิติ อ้างอิง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,088.90 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | PF 1/8 | 28 | 59 | 15 | 8 | 6 | 9 | 3 | 9.728 | ||
฿ 1,468.59 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | PF 1/4 | 19 | 67 | 19 | 11 | 9 | 12 | 3 | 13.157 | ||
฿ 2,438.60 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | PF 3/8 | 19 | 75 | 21 | 14 | 11 | 14 | 3 | 16.662 | ||
฿ 3,892.91 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | PF 1/2 | 14 | 87 | 26 | 18 | 14 | 17 | 4 | 20.955 | ||
฿ 6,389.12 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | PF 3/4 | 14 | 96 | 28 | 23 | 17 | 20 | 4 | 26.441 | ||
฿ 11,816.93 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | PF 1 | 11 | 109 | 33 | 26 | 21 | 24 | 4 | 33.249 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | ขนานสำหรับท่อ | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 2.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | ประเภทของรู | สำหรับคนตาบอด |
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ | Class | II |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง