(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
■ ทำมาจาก วัสดุ ที่ค่อนข้างอ่อน เช่น อะลูมิเนียม และ เกลียว ภายในเพื่อรองรับการ เม็ดมีด เกลียว ขดลวด ขดลวด สกรู เพิ่มความแข็งแรงให้กับ เกลียว ภายในและเพิ่ม ความทนทาน
รหัสสินค้า |
---|
PW010O1LEB |
PW012P1LEB |
PW3.0G1LEB |
PW4.0I1LEB |
PW5.0K1LEB |
PW6.0M1LEB |
PW8.0N1LEB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | มิติ อ้างอิง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,283.62 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | STI M10 | 1.5 | 82 | 26 | - | 8.5 | 6.5 | 9 | 11.948 | ||
฿ 1,722.03 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | STI M12 | 1.75 | 95 | 26 | - | 12.5 | 10 | 13 | 14.273 | ||
฿ 769.62 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | STI M3 | 0.5 | 52 | 7.5 | 17 | 5 | 4 | 7 | 3.650 | ||
฿ 737.57 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | STI M4 | 0.7 | 60 | 13 | 22 | 5.5 | 4.5 | 7 | 4.909 | ||
฿ 711.57 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | STI M5 | 0.8 | 62 | 15 | 26 | 6 | 4.5 | 7 | 6.039 | ||
฿ 726.08 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | STI M6 | 1 | 70 | 19 | - | 6.2 | 5 | 8 | 7.299 | ||
฿ 987.31 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 5 วัน | STI M8 | 1.25 | 75 | 23 | - | 7 | 5.5 | 8 | 9.624 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | มิเตอร์วัดไฟ | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | ทองแดง (ลูกบาศ์ก) / ทองเหลือง (bs) / เหล็กหล่อ ทองเหลือง (bsc) / วัสดุ อะลูมิเนียม รีด (AL) / การหล่อ อะลูมิเนียมอัลลอย (AC, ADC) / โลหะผสมแมกนีเซียม (MC) / การหล่อ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องตรง | ประเภทของรู | สำหรับ รูทะลุ |
การเคลือบผิว Y/N | NA | Class | I b | จำนวนร่อง | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง