(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
■ SU-SP-S-PT เป็นต๊าปที่มี เกลียวสั้น เหมาะสำหรับเหล็กสเตนเลสที่มีแนวโน้มที่จะแข็งตัวและเหนียว เช่นเดียวกับเหล็ก โครเมี่ยม และเหล็กโมลิบดีนัม การใช้รูตัน
รหัสสินค้า |
---|
SYPT022GEXS |
SYPT122GEXS |
SYPT162GEXS |
SYPT322GEXS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | ความยาวถึงส่วนเส้นผ่าศูนย์กลาง มาตรฐาน (มิลลิเมตร) | มิติ อ้างอิง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,344.36 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | PT 1/8 | 28 | 55 | 16.5 | 8 | 6 | 9 | 4 | 10.5 | 9.728 | ||
฿ 8,653.13 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | PT 3/4 | 14 | 85 | 29 | 23 | 17 | 20 | 4 | 19 | 26.441 | ||
฿ 15,851.51 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | PT 1 | 11 | 95 | 35 | 26 | 21 | 24 | 5 | 22 | 33.249 | ||
฿ 54,107.42 | HSS_SPIRAL FLUTED TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | PT 2 | 11 | 120 | 42.5 | 46 | 35 | 38 | 6 | 27.5 | 59.614 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | ทรงเรียว สำหรับ ท่อเหล็ก | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 2P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าคาร์บอน ต่ำ (อัลลอย คาร์บอน น้อยกว่า 0.25%) / โลหะผสม เหล็กกล้า (SCM) / สเตนเลส (SUS) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | ดอกต๊าปร่องเกลียว | ประเภทของรู | สำหรับคนตาบอด |
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ | Class | II |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง