(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบ ความแม่นยำของเกลียว เกจวัดเกลียวช่วยให้ตรวจสอบความแม่นยำของเกลียวที่ด้าน GO และ NOGO ได้อย่างง่ายดาย
[คุณสมบัติ]
·การทดสอบโดยใช้ความแม่นยำขนาดของขีดจำกัด บนและล่างที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของชิ้นส่วนที่เป็นสกรู
สเปค มาตรฐาน JIS ระบบ ISO
· มาตรฐาน JIS ทั่วไปแบ่งประเภทของ NOGO ออกเป็น "สำหรับการทดสอบ" และ "สำหรับการผลิต" แต่สอดคล้องตามมาตรฐาน JIS ที่เป็นไปตามมาตรฐาน JIS ISO นั้นง่ายขึ้นโดยไม่มีการจำแนกประเภท
· สกรูเกลียวจะถูกตัดสินว่าผ่านไปแล้วหากเกจวัด GO ผ่านไปโดยไม่มีปัญหาใด ๆ และ เกจวัด NOGO จะไม่สามารถหมุนเกลียวได้มากกว่า 2 รอบ
·พร้อมรายงานตรวจสอบชิ้นงาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการตรวจสอบเกลียว
รหัสสินค้า |
---|
GPNP-0305I |
GPNP-0407I |
GPNP-0508I |
GPNP-0610I |
GPNP-08125I |
GPNP-1015I |
GPNP-12175I |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | พิทช์ P | มิติ K1 (มิลลิเมตร) | มิติ K2 (มิลลิเมตร) | มิติ M (มิลลิเมตร) | มิติ L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,930.00 ฿ 3,984.96 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | M3 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 60 | ||
฿ 5,125.00 ฿ 3,461.94 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | M4 | 0.7 | 6 | 6 | 5 | 74 | ||
฿ 5,245.00 ฿ 3,404.01 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | M5 | 0.8 | 8 | 6 | 5 | 74 | ||
฿ 4,773.00 ฿ 3,193.14 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | M6 | 1 | 8 | 6 | 5 | 74 | ||
฿ 4,653.00 ฿ 3,133.80 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | M8 | 1.25 | 12 | 10 | 6.5 | 92 | ||
฿ 4,821.00 ฿ 3,216.09 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | M10 | 1.5 | 12 | 10 | 6.5 | 92 | ||
฿ 4,960.00 ฿ 3,347.01 | MEASURING TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | M12 | 1.75 | 16 | 10 | 6.5 | 105 |
กำลังโหลด …
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | เกจวัดเกลียวใน | งาน | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว | เกรด | 6H |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน | มาตรฐาน JIS | วัสดุ | ส่วนของเกจวัด : เหล็กเครื่องมือผสม, ก้านวัด : อะลูมิเนียม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง