(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไดอัลเกจ รุ่น มาตรฐาน มีการไล่ระดับ 0.01 มม. และทนทานต่อการขัดถูดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ไดอัลเกจ พบมากที่สุดที่มีการไล่ระดับ 0.01 มม.ไฟบอกสถานะ ขีด จำกัด แบบฝัง ตัว
·มี โอริง ปิดผนึกระหว่างฝาด้านในและด้านนอกเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำและ น้ำมัน เข้า
·ใช้ ตลับลูกปืน อัญมณี
·ใช้ แผ่นสเกล สีเขียวเพื่อการมองเห็นที่ดีขึ้น
·มีฝาหลังแบบแบนและฝาหลังตรงกลาง
· โพรบวัด คาร์ไบด์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การวัดความเรียบของพื้นผิวและการตรวจสอบการตั้งค่าเครื่องมือ
·ใช้สำหรับการวัดระยะห่างตามแนวแกนตรวจสอบความเป็นเหลี่ยม ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
WDI-0558SP |
WDI-1058SP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า) (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | ข้อผิดพลาดที่อยู่ติดกันในการหมุน 1/10 (ไมโครเมตร) | ข้อผิดพลาดที่อยู่ติดกันบริเวณช่วงการวัดทั้งหมด (ไมโครเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,771.75 ฿ 1,372.04 | DIALGAUGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.1 ถึง 5 | 0-5 | 8 | ±16 | ||
฿ 1,771.75 ฿ 1,372.04 | DIALGAUGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 ถึง 20 | 0 ถึง 10 | 10 | ±20 |
กำลังโหลด …
ใบรับรองการสอบเทียบ | ไม่ | ใช้ | รุ่นมาตรฐาน | วิธีการแสดงผล | หน้าปัด |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงสเกลวัดการแสดงผลขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.01 | ประเภท สเกลวัด | สเกลวัด ถัง | ฟังก์ชั่น กันน้ำ | ไม่มี |
เทอร์มินอลเอาท์พุตสำหรับการวัดข้อมูล: มีหรือไม่มี | ไม่รวม | องค์ประกอบ การวัด | โพรบวัด คาร์ไบด์ แบบกลม | กันกระแทก | ใช่ |
A(มิลลิเมตร) | 42 | B(มิลลิเมตร) | 70 | C(มิลลิเมตร) | 58 |
D(มิลลิเมตร) | 17 | E(มิลลิเมตร) | 19 | F(มิลลิเมตร) | 18 |
G(มิลลิเมตร) | 21 | H(มิลลิเมตร) | 54 | I(มิลลิเมตร) | 8 |
สเปคเครื่องชั่ง(มิลลิเมตร) | ±0-100 | ส่งคืนข้อผิดพลาด(ไมโครเมตร) | 3 | กำลังวัด(N) | 1.5 หรือต่ำกว่า |
เข็มนาที 1 หมุน(มิลลิเมตร) | 1 | ทำซ้ำ งานละเอียด(ไมโครเมตร) | 3 | ความสามารถในการทวนซ้ำ(ไมโครเมตร) | 3 |
วัสดุ | ตัวเครื่อง หลัก:อะลูมิเนียม เหล็กกล้าปลาย วัด:โพรบวัด คาร์ไบด์ แบบกลม | มวล(ก.) | 190 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง