• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

MAX LETATWIN Series Common Consumable, Half Cutter Unit

MAX LETATWIN Series Common Consumable, Half Cutter Unit

[Features]
· The half cutter unit is a common consumable for the LETATWIN Series.

Part Number
LM90054
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งQuantity
6 Day(s) 1 Piece

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Option Tape color (cartridge) Yellow Details Type For both tubes and tape
Compatible Model LM-500W, LM-500, LM-550W JAN Code 4902870759001 Quantity 1 Piece

Please check the type/dimensions/specifications of the part LM90054 in the MAX LETATWIN Series Common Consumable, Half Cutter Unit series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LM90054 ในชุด MAX LETATWIN Series Common Consumable, Half Cutter Unit

Additional Products in this Category

Tech Support