(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้เพชรเทียมที่มีรูปร่าง
· ประสิทธิภาพเดรสเซอร์มีความเสถียรมากกว่าเดรสเซอร์ที่ใช้เพชรธรรมชาติ
· ปลายเพชรขัดเงา หมายความว่าประสิทธิภาพของเดรสเซอร์จะคงที่ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้
· ทั้งการใช้พลังงานและอัตราการสึกหรอมีความเสถียรมากกว่าเพชรธรรมชาติ
· คำอธิบายของผลกระทบ: การใช้เพชรเทียมที่มีสิ่งเจือปนหรือข้อบกพร่องของคริสตัลเพียงเล็กน้อย จะทำให้การเปลี่ยนแปลงระหว่างล็อตน้อยที่สุด นอกจากนี้การขัดเงาปลายเพชรจะทำให้ได้เดรสเซอร์ที่มีความมั่นคงและแม่นยำมากขึ้น
[การใช้งาน]
· ชุดหินเจียรที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 510 มม. × 50 มม. หรือน้อยกว่า และใช้สำหรับการเจียรผิวเรียบ การเจียรทรงกระบอก การเจียรผิวด้านใน ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
4K0GHALF10010 |
4K0GHALF12010 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,371.10 ฿ 944.00 | NCL DRESSER | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | ||
฿ 1,374.14 ฿ 952.00 | NCL DRESSER | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 |
กำลังโหลด …
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 100 | แต่งตัวตัดยอด | 30 µm/pass หรือน้อยกว่า | แต่งตัวอัตราการฟีด | 3 มม./วินาที หรือน้อยกว่า |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง