1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเกลวัด ดิจิตอล (ไม่ใช่สำหรับการรับรองธุรกรรม)KW-1458

SCALES

สเกลวัด ดิจิตอล (ไม่ใช่สำหรับการรับรองธุรกรรม)KW-1458
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

·เครื่องชั่งดิจิตอลป้องกันฝุ่นและกันน้ำ IP66 พร้อมตัวเครื่องสแตนเลสสตีล
·จอแสดงผลขนาดใหญ่ความสูงของข้อความ 20 มม.
·รวม ฟังก์ชั่น การตั้งค่าภูมิภาค
·ไม่ใช่สำหรับการรับรองการทำธุรกรรม

รหัสสินค้า
KW-1458-SS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

SCALES 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอพพลิเคชั่นหลัก เครื่องชั่งน้ำหนัก ชนิด ตัวเครื่อง หลัก ความจุ(ก.) 2000
จอแสดงผลขั้นต่ำ(ก.) 1 รูปทรง แผ่นเพลท วัด แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม แบตเตอรี่เซลล์แห้ง มี
พาวเวอร์ซัพพลาย 6-V DC ถ่าน AA × 4