• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click

Chounsai Steel-Laminated Stainless-Steel Hedge Shears With Oak Handles 180 mm

Chounsai Steel-Laminated Stainless-Steel Hedge Shears With Oak Handles 180 mm

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

[Features]
· The cutting capacity of green wood varies by the type of green wood or season.
[Applications]
· For maintenance of hedges.

Part Number
727014
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Cutting Scissors Overall Length(mm) 700

Please check the type/dimensions/specifications of the part 727014 in the Chounsai Steel-Laminated Stainless-Steel Hedge Shears With Oak Handles 180 mm series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 727014 ในชุด Chounsai Steel-Laminated Stainless-Steel Hedge Shears With Oak Handles 180 mm

Additional Products in this Category

Tech Support