1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิลล์รุ่น CBN-LBF, ดอกเอ็นมิลล์คอยาวหัวบอล 2 ฟัน แบบเกรดสูง

ดอกเอ็นมิลล์รุ่น CBN-LBF, ดอกเอ็นมิลล์คอยาวหัวบอล 2 ฟัน แบบเกรดสูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,666.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • มุมของก้านเทเปอร์ เป็นเพียงค่าอ้างอิงเท่านั้น ควรมีการตรวจสอบจริงอีกครั้ง เมื่อมีความกังวลเรื่องปัญหาตัวดอกส่วนที่ไม่ใช่คมกัดไปสัมผัสกับชิ้นงาน (interference)
  • ระวังอย่าให้ส่วนของก้านดอกเอ็นมิลล์สัมผัส กับ ชิ้นงาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ วัสดุ CBN (เหมาะสำหรับการกัดวัสดุที่มีความแข็งสูง) มาพร้อมการพัฒนาในเรื่องรูปร่างของคมกัด เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความแม่นยำสูงละมีอายุการใช้งานยาวนาน
·ทนต่อการขัดถูและการบิ่นได้ดีเยี่ยม ทำให้มั่นใจได้ในการกัดงานทั้งผิวหยาบและผิวละเอียด แม้ว่าจะมีการใช้งานเป็นเวลานาน
· พิกัดความเผื่อ (Tolerance) เส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน : 0/ - 0.004 mm

รหัสสินค้า
CBN-LBF2002-010
CBN-LBF2003-009
CBN-LBF2003-0075
CBN-LBF2003-015
CBN-LBF2004-010
CBN-LBF2004-012
CBN-LBF2004-020
CBN-LBF2004-030
CBN-LBF2005-010
CBN-LBF2005-015
CBN-LBF2005-025
CBN-LBF2005-035
CBN-LBF2006-010
CBN-LBF2006-015
CBN-LBF2006-030
CBN-LBF2006-040
CBN-LBF2006-050
CBN-LBF2006-060
CBN-LBF2008-020
CBN-LBF2008-040
CBN-LBF2008-060
CBN-LBF2010-015
CBN-LBF2010-020
CBN-LBF2010-025
CBN-LBF2010-040
CBN-LBF2010-050
CBN-LBF2010-060
CBN-LBF2010-080
CBN-LBF2010-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ชนิด วัสดุชิ้นงาน ความยาวใบมีด
(มิลลิเมตร)
การเคลือบผิว ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
ความละเอียดของ R
(ไมโครเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด
(mm)
รัศมีลูกมุม
(mm)
เส้นผ่านศูนย์กลางคอ 1d1
(มิลลิเมตร)
ก้าน ทรงเรียว มุม bta
(°)
ความยาวที่มีประสิทธิภาพ l1
(มิลลิเมตร)

฿ 7,084.32

UNO SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน ---0.16-1-0.20.1---

฿ 6,745.69

UNO SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน ---0.24-0.9-0.30.15---

฿ 6,132.89

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.15ดอกกัดหัวบอลคอยาวเหล็กชุบแข็งและอบร้อน[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC[◎] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-60 HRC[◎] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-65 HRC[◎]0.24แบบไม่เคลือบ-±3--0.28150.75

฿ 7,084.32

UNO SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน ---0.24-1.5-0.30.15---

฿ 5,900.71

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.2ดอกกัดหัวบอลคอยาวเหล็กชุบแข็งและอบร้อน[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC[◎] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-60 HRC[◎] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-65 HRC[◎]0.32แบบไม่เคลือบ-±3--0.38151

฿ 6,131.91

UNO SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน ---0.32-1.2-0.40.2---

฿ 6,512.88

UNO SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 10 วัน ---0.32-2-0.40.2---

฿ 7,084.32

UNO SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน ---0.32-3-0.40.2---

฿ 5,900.71

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.25ดอกกัดหัวบอลคอยาวเหล็กชุบแข็งและอบร้อน[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC[◎] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-60 HRC[◎] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-65 HRC[◎]0.4แบบไม่เคลือบ-±3--0.48151

฿ 6,131.91

UNO SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน ---0.4-1.5-0.50.25---

฿ 6,512.88

UNO SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน ---0.4-2.5-0.50.25---

฿ 6,851.51

UNO SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน ---0.4-3.5-0.50.25---

฿ 5,668.54

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.3ดอกกัดหัวบอลคอยาวเหล็กชุบแข็งและอบร้อน[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC[◎] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-60 HRC[◎] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-65 HRC[◎]0.48แบบไม่เคลือบ-±3--0.58151

฿ 5,666.29

UNO SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน ---0.48-1.5-0.60.3---

฿ 6,047.26

UNO SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน ---0.48-3-0.60.3---

฿ 6,047.26

UNO SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน ---0.48-4-0.60.3---

฿ 6,131.91

UNO SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน ---0.48-5-0.60.3---

฿ 6,724.52

UNO SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน ---0.48-6-0.60.3---

฿ 5,666.29

UNO SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน ---0.6-2-0.80.4---

฿ 6,047.26

UNO SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน ---0.6-4-0.80.4---

฿ 6,618.70

UNO SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน ---0.6-6-0.80.4---

฿ 5,668.54

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.5ดอกกัดหัวบอลคอยาวเหล็กชุบแข็งและอบร้อน[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC[◎] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-60 HRC[◎] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-65 HRC[◎]0.7แบบไม่เคลือบ-±3--0.98151.5

฿ 5,668.54

UNI SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 0.5ดอกกัดหัวบอลคอยาวเหล็กชุบแข็งและอบร้อน[○] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC[◎] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-60 HRC[◎] / เหล็กกล้าความแข็งสูง-65 HRC[◎]0.7แบบไม่เคลือบ-±3--0.98152

฿ 5,666.29

UNO SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน ---0.7-2.5-10.5---

฿ 6,047.26

UNO SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน ---0.7-4-10.5---

฿ 6,047.26

UNO SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน ---0.7-5-10.5---

฿ 6,047.26

UNO SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน ---0.7-6-10.5---

฿ 6,131.91

UNO SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน ---0.7-8-10.5---

฿ 6,280.07

UNO SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน ---0.7-10-10.5---

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนร่อง(แผ่น) 2 ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) 50 เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) 4