• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Victory Mini Crowbar

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

Victory Mini Crowbar

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more

[Features]
· Lightweight and compact.
[Applications]
· A compact crowbar for interior work.

(i)Caution

  • The image shown is a representative image.

Basic Specifications

  • Product Type
    Bar
Part Number
Overall Length(mm)

Refine byกรองตาม

  • 150
  • 180
  • 270
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
150
4 Day(s) or more
-

Part Number : 120301
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Bar
  • Overall Length(mm)
    150
180
4 Day(s) or more
-

Part Number : 120302
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Bar
  • Overall Length(mm)
    180
-
4 Day(s) or more
-

Part Number : 120303
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Bar
  • Overall Length(mm)
    -
-
4 Day(s) or more
-

Part Number : 120304
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Bar
  • Overall Length(mm)
    -
270
4 Day(s) or more
-

Part Number : 120305
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Bar
  • Overall Length(mm)
    270

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support