• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click

90° Shoulder Mill M680 Series Insert AONT-MM【10 Pieces Per Package】

Part Number
AONT10T308MM-TN7525
AONT10T308MM-TN7535
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งwork material Material type Order No.

10 Pieces Per Package

22 Day(s) or more Steel / Stainless SteelTN75252031644

10 Pieces Per Package

22 Day(s) or more Steel / Stainless Steel / Cast IronTN75352030453

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Shape (initial letter of model number) A (85° parallelogram) Clearance angle Other Available corners 2
Cutting blade length(mm) 10.44 Thickness(mm) 3.97 Nose R(°) 0.8
Dimension W(mm) 7.54

Additional Products in this Category

Tech Support