• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click

Copy Mill M100 Series iC10 Insert RDMW-M0T【10 Pieces Per Package】

Copy Mill M100 Series iC10 Insert RDMW-M0T

[Features]
· Precision insert.
· Ideal for coarse cutting, in particular, of steel and cast iron.

PDF

Japanese Only

 
Part Number
RDMW1003M0T-TN7535
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

10 Pieces Per Package

22 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Shape (initial letter of model number) R (Circular) Clearance angle D(15°) work material Steel / Stainless Steel / Cast Iron
Cutting blade length(mm) 10.00 Thickness(mm) 3.18 Material type TN7535
Order No. 2020735

Please check the type/dimensions/specifications of the part RDMW1003M0T-TN7535 in the Copy Mill M100 Series iC10 Insert RDMW-M0T series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน RDMW1003M0T-TN7535 ในชุด Copy Mill M100 Series iC10 Insert RDMW-M0T

Additional Products in this Category

Tech Support