1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลอยเร็วประเภท FQ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ลอยเร็วประเภท FQ
  • ลอยเร็วประเภท FQ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,379.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

·เหมาะสำหรับน้ำเสีย น้ำเสียอุตสาหกรรม และของเหลวที่มีความหนืดสูง
·ลูกลอยได้รับการออกแบบให้มีการลอยตัวสูงเพื่อไม่ให้อุปกรณ์ได้รับผลกระทบจากสารแขวนลอยในของเหลวหรือความหนืดของของเหลวที่วัดได้
·การทำงานที่มั่นคง สัญญาณการตรวจจับจะไม่ถูกส่งออก เว้นแต่ว่าลูกลอยจะกลับด้านที่จุด จำกัด บนและล่างดังนั้นการทำงานจึงไม่ได้รับผลกระทบจากการ อาการสั่นสะท้าน เนื่องจากความปั่นป่วนหรือการไหล
·ปรับตัวได้สูงสำหรับทุกสภาพแวดล้อม ติดตั้งง่ายเพียงแค่ระงับอุปกรณ์ สามารถตั้งค่าช่วงการควบคุมได้อย่างอิสระ

รหัสสินค้า
FQ-6-6M
FQ-8T-6M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุลูกลอย สายไฟ วัสดุ น้ำหนัก วัสดุ วัสดุ เชือก อุณหภูมิใช้งาน
(℃)
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก ทุ่นลอย แรงลอยตัว
(N)

฿ 4,379.40

LEVEL SENSOR 1 ชิ้น 5 วัน ABS, PP ( ฝาครอบลูกลอย : ABS)การเคลือบผิว พีวีซี อ่อน ⌀6.5 (2 × 0.5 mm²)FC ( การเคลือบผิว สีดำ)--10 ถึง +50100 m/ s²ประมาณ 1.27

฿ 7,418.23

LEVEL SENSOR 1 ชิ้น 7 วัน ABSการเคลือบผิว พีวีซี ทนความร้อน ⌀8.1 (2 × 0.75 mm²)FC ( การเคลือบผิว สีดำ ⌀80 × H45)คอร์/แกน แก้ว PP (⌀6)-20 ถึง +70500 m/ s²ประมาณ 1.21

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ ความยาว สายไฟ(ม.) 6 ความทนความดัน ลอย(kPa สูงสุด) 200