(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไม้บรรทัดตรงแบบยืดได้
[คุณสมบัติ]
·ขยายได้ถึง 3 เท่าของความยาว สามารถตรวจสอบการอ่านได้ในมือและแม้คนเดียวก็สามารถวัดช่วงความยาวได้อย่างง่ายดาย
·เนื่องจากพลาสติกถูกนำมาใช้สำหรับยึด ดังนั้นส่วนที่ยึดจะไม่เป็นรอย
·ตัวล็อคแบบสัมผัสเพียงครั้งเดียวเพื่อให้ล็อคได้ง่าย
·ตัวเลขขนาดใหญ่และอ่านง่าย
·มี เทป ด้านหลังสำหรับ มาร์คกิ้ง และจดบันทึก
·มี ตะขอ/ตัวเกี่ยว ด้านนอกสำหรับทำการวัดขนาดภายนอก
·ฝาปิดขนาดใหญ่ที่ปลายทั้งสองข้างและการไล่ระดับใกล้กับขอบทำให้สะดวกในการวัดและขีดเขียน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการวัดขนาดสำหรับการตกแต่งภายในและการติดตั้งอุปกรณ์
·ประเภท A / AB: สำหรับการวัดขนาด ด้านในของพื้นที่ที่มีที่เก็บของแบบติดเพดานที่เก็บแบบตั้งพื้นและการขึ้นรูปแบบ crown molding
·ประเภท B / C / D / E: สำหรับการวัด shaku และการวัด ken
65190 รูปภาพ
65191 รูปภาพ
รหัสสินค้า |
---|
65190 |
65191 |
65192 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | ชื่อชิ้นส่วน | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,644.22 | STRAIGHT SCALE | 1 ชิ้น | 30 วัน | 461-970 | A 3 shaku 2 sun | 4960910651906 | ||
฿ 1,998.81 | STRAIGHT SCALE | 1 ชิ้น | 30 วัน | 810-2017 | AB 6 shaku 6 sun | 4960910651913 | ||
฿ 2,226.76 | STRAIGHT SCALE | 1 ชิ้น | 30 วัน | 1078-2821 | B 9 shaku 3 sun | 4960910651920 |
กำลังโหลด …
ความกว้าง×ความหนา(มิลลิเมตร) | 33 × 22 | ความเผื่อ ต่อความยาว(มิลลิเมตร) | สูงถึง 2 ม. ± 1.0, 2 ม. และสูงกว่า± 0.5 / ม | รายละเอียดช่วงการวัด(มิลลิเมตร) | 47 × 23 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง