• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Wakajishi Sharp-Edged Hammer

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

Wakajishi Sharp-Edged Hammer

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
2 Day(s) or more

[Features]
· Handle: wooden handle; Type: sharp-edged; Face: round and sharp-edged; Sharp edge: punch, nail punch
[Applications]
· Hammer

Basic Specifications

Part Number
Overall Length(mm)

Refine byกรองตาม

  • 300
  • 330
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
300
2 Day(s) or more
-

Part Number : 112208
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Single-handed hammer
  • Overall Length(mm)
    300
  • Handle material
    Other
330
2 Day(s) or more
-

Part Number : 112288
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Single-handed hammer
  • Overall Length(mm)
    330
  • Handle material
    Other
330
2 Day(s) or more
-

Part Number : 112289
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Single-handed hammer
  • Overall Length(mm)
    330
  • Handle material
    Other

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support