(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตลับเมตรเหมาะสำหรับสร้างบันทึกและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ภัยพิบัติ อุบัติเหตุ และกีฬา ฯลฯ
· สามารถใช้ได้ทั้ง 2 ด้านกับฟิกซ์เจอร์โลหะที่ส่วนปลาย ขายึดแบบหมุนได้ 180 องศาเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
· แม้จะยืดออกโดยใช้แรง 1,000 N (ประมาณ 101. 97 kgf) ความตึงยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
· หมึกพิเศษสำหรับเครื่องหมายที่ทนต่อการสึกหรอ
· สามารถเลือกเทปที่มีเส้นสีแดงได้ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
[การใช้งาน]
· มีประโยชน์สำหรับการสร้างบันทึกและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ภัยพิบัติ อุบัติเหตุและการกีฬา ฯลฯ
· สำหรับการวัดทั้งระยะทางไกลและระยะสั้น
รหัสสินค้า |
---|
R6B3 |
R6B5 |
R6B10 |
R15B10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว เทป (ม.) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 967.16 | TAPE MEASURE | 1 ชิ้น | 34 วัน | - | - | 4957111596013 | ||
฿ 6,667.00 | TAPE MEASURE | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | 5 | 4957111596037 | ||
฿ 2,416.95 | TAPE MEASURE | 1 ชิ้น | 36 วัน | - | 10 | 4957111596044 | ||
฿ 12,662.00 | TAPE MEASURE | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | 10 | 4957111598048 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตลับเมตร ขนาดใหญ่ | ความตึง มาตรฐาน(N) | 50 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง