(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ถุงมือหนัง, ชนิด Ranger JK-18

ถุงมือหนัง, ชนิด Ranger JK-18

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • ส่วนลดตามปริมาณ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 517.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
JK-18
JK-18-LL
JK-18-M
JK-18-S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภท ผลิตภัณฑ์ การใช้งาน ถุงมือหนังประเภท ขนาด ประเภทรายละเอียด ความยาวรวม
(ซม.)
เส้นรอบวงฝ่ามือ
(ซม.)
ความยาวนิ้วกลาง
(ซม.)
สี รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ข้อมือ สียืดหยุ่น คุณสมบัติ การใช้งาน บุรุษ ส่วนปาล์ม หลังมือ วัสดุ จำนวนชิ้นภายในกล่อง

฿ 517.00

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ถุงมือหนัง สำหรับการทำงาน พื้นผิวหนัง แบบตั้งค่าได้ - 23 21 9 - 123-5494 90 - สายรัด เทป ตีนตุ๊กแกที่ถอดออกได้ง่ายสำหรับ ปลอก การขนถ่ายสินค้าการขนส่งการเกษตรการป่าไม้เครื่องยนต์โยธาการทำสวน เวลโคร หนังวัวแท้ หนังวัวแท้ - 1 คู่

฿ 615.00

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 1 วัน - - - LL ประเภทข้อมือ:มายากล 24 23 9.2 สีขาว 836-4788 90 ก สีเหลือง - - - - - หนังวัวแท้ -

฿ 615.00

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 12 วัน - - - M ประเภทข้อมือ:มายากล 22.6 21 8.4 สีขาว 836-4787 80 กรัม ส้ม - - - - - หนังวัวแท้ -

฿ 615.00

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 1 วัน - - - S ประเภทข้อมือ:มายากล 22 20 8 สีขาว 836-4786 75 ก กุหลาบสีชมพู - - - - - หนังวัวแท้ -

สเปค พื้นฐาน

  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.8

รายละเอียดสินค้า

ถุงมือ หนังวัวชนิด ตะขอ และห่วง (พร้อมแผ่นรอง) ทำจากหนังวัวแท้คุณภาพสูง
[คุณสมบัติ]
·ใช้หนังวัวเรียบ
·มี ยืดหยุ่น และทนต่อแรงเสียดทานพอดีกับมือ
·สายรัดตะขอและห่วงที่ถอดออกได้ง่ายสำหรับแขนเสื้อ
·ปรับปรุง ความทนทาน เนื่องจากแผ่นแปะเสริมที่ฝ่ามือ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ปกป้องมือและนิ้วระหว่าง งานโลหะ/ การรีดการขนถ่ายสินค้าการขนส่งการทำสวนการพักผ่อนหย่อนใจ ฯลฯ

รหัสรุ่น
JK-18
JK-18-LL
JK-18-M
JK-18-S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภท ผลิตภัณฑ์ การใช้งาน ถุงมือหนังประเภท ขนาด ประเภทรายละเอียด ความยาวรวม
(ซม.)
เส้นรอบวงฝ่ามือ
(ซม.)
ความยาวนิ้วกลาง
(ซม.)
สี รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ข้อมือ สียืดหยุ่น คุณสมบัติ การใช้งาน บุรุษ ส่วนปาล์ม หลังมือ วัสดุ จำนวนชิ้นภายในกล่อง

฿ 517.00

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ถุงมือหนัง สำหรับการทำงาน พื้นผิวหนัง แบบตั้งค่าได้ - 23 21 9 - 123-5494 90 - สายรัด เทป ตีนตุ๊กแกที่ถอดออกได้ง่ายสำหรับ ปลอก การขนถ่ายสินค้าการขนส่งการเกษตรการป่าไม้เครื่องยนต์โยธาการทำสวน เวลโคร หนังวัวแท้ หนังวัวแท้ - 1 คู่

฿ 615.00

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 1 วัน - - - LL ประเภทข้อมือ:มายากล 24 23 9.2 สีขาว 836-4788 90 ก สีเหลือง - - - - - หนังวัวแท้ -

฿ 615.00

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 12 วัน - - - M ประเภทข้อมือ:มายากล 22.6 21 8.4 สีขาว 836-4787 80 กรัม ส้ม - - - - - หนังวัวแท้ -

฿ 615.00

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 1 วัน - - - S ประเภทข้อมือ:มายากล 22 20 8 สีขาว 836-4786 75 ก กุหลาบสีชมพู - - - - - หนังวัวแท้ -

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1