• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Adjustable wrench FLA-43-F

Adjustable wrench FLA-43-F

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
3 Day(s) or more

"[Features]
· Lightweight and slim type with wide opening. ]
· Ideal for tightening various sizes of bolts in tight spots. ]
· Closes up to 0 mm, so it grabs firmly even for small things. ]
· With printed scale. ]
· Lightweight and slim type with wide opening, ideal for tightening various sizes of bolts in tight spots. ]
· Easy to use even in tight spots with few bumps. ]
· Unique shape makes it difficult to damage the corners of bolts and nuts. ]
· With printed scale. ]
[Product Specifications]]
· Color: 256]
· Overall length (mm): 43]
· Slim and lightweight]
· With printed scale]
· JAN Code: 4952520852026]
· Trusco Code: 833-8450]
· Weight: 277 g]
[Material/Finishing]]
· Special steel]
· Surface Treatment: Chrome plating"

Basic Specifications

  • Mouth Opening Width(mm)
    16.2
  • Maximum Opening(mm)
    0~43
  • Overall Length(mm)
    256mm
  • Mass(g)
    277
  • Trusco Code
    4952520851029
  • Package size (H x W x D mm)
    300×102×22mm
  • Quantity
    6
  • Blade Thickness
    5.7
  • Grip Thickness
    6.4
Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
3 Day(s) or more
-

Part Number : FLA-43-F
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Mouth Opening Width(mm)
    16.2
  • Maximum Opening(mm)
    0~43
  • Overall Length(mm)
    256mm
  • Mass(g)
    277
  • Trusco Code
    4952520851029
  • Package size (H x W x D mm)
    300×102×22mm
  • Quantity
    6
  • Blade Thickness
    5.7
  • Grip Thickness
    6.4

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support