• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Reje

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

Reje

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
9 Day(s) or more

[Features]
· A mechanical pencil with a maximum diameter of ø9.2 mm that fits a system notebook.

Basic Specifications

  • Product Type
    Mechanical pencil
  • Core diameter(mm)
    0.5
  • Type details
    Knock type
  • Maximum diameter (ø)(mm)
    9.2
  • Material
    Shaft: resin, transfer
  • Inner capacity
    1 pc.
Part Number
Inner capacity

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Main Body Color

Refine byกรองตาม

  • Green
  • Gray
  • Black
  • Blue
  • Red
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Color details

Refine byกรองตาม

  • Black
  • Black & blue
  • Black & gray
  • Black & green
  • Black & red
  • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN code

Refine byกรองตาม

  • 4902505185892
  • 4902505185908
  • 4902505185915
  • 4902505185922
  • 4902505185939
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
Black
Black
4902505185892
9 Day(s) or more
-

Part Number : HRJ1SRB5
Days to Shipวันจัดส่ง 9 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Mechanical pencil
  • Core diameter(mm)
    0.5
  • Main Body Color
    Black
  • Type details
    Knock type
  • Color details
    Black
  • Maximum diameter (ø)(mm)
    9.2
  • Material
    Shaft: resin, transfer
  • JAN code
    4902505185892
1 pc.
Green
Black & green
4902505185922
9 Day(s) or more
-

Part Number : HRJ1SRBG5
Days to Shipวันจัดส่ง 9 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Mechanical pencil
  • Core diameter(mm)
    0.5
  • Main Body Color
    Green
  • Type details
    Knock type
  • Color details
    Black & green
  • Maximum diameter (ø)(mm)
    9.2
  • Material
    Shaft: resin, transfer
  • JAN code
    4902505185922
1 pc.
Gray
Black & gray
4902505185939
9 Day(s) or more
-

Part Number : HRJ1SRBGY5
Days to Shipวันจัดส่ง 9 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Mechanical pencil
  • Core diameter(mm)
    0.5
  • Main Body Color
    Gray
  • Type details
    Knock type
  • Color details
    Black & gray
  • Maximum diameter (ø)(mm)
    9.2
  • Material
    Shaft: resin, transfer
  • JAN code
    4902505185939
1 pc.
Blue
Black & blue
4902505185915
9 Day(s) or more
-

Part Number : HRJ1SRBL5
Days to Shipวันจัดส่ง 9 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Mechanical pencil
  • Core diameter(mm)
    0.5
  • Main Body Color
    Blue
  • Type details
    Knock type
  • Color details
    Black & blue
  • Maximum diameter (ø)(mm)
    9.2
  • Material
    Shaft: resin, transfer
  • JAN code
    4902505185915
1 pc.
Red
Black & red
4902505185908
9 Day(s) or more
-

Part Number : HRJ1SRBR5
Days to Shipวันจัดส่ง 9 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Mechanical pencil
  • Core diameter(mm)
    0.5
  • Main Body Color
    Red
  • Type details
    Knock type
  • Color details
    Black & red
  • Maximum diameter (ø)(mm)
    9.2
  • Material
    Shaft: resin, transfer
  • JAN code
    4902505185908

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support