• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click
Custom 74

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

Custom 74

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
9 Day(s) or more

[Features]
· Genuine premium mechanical pencil

Basic Specifications

  • Product Type
    Mechanical pencil
  • Type details
    Cap slide type
  • Maximum diameter (ø)(mm)
    13
  • Material
    Shaft sheath: resin
  • Inner capacity
    1 pc.
Part Number
Inner capacity

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Core diameter(mm)

Refine byกรองตาม

  • 0.5
  • 0.7
  • 0.9
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Main Body Color

Refine byกรองตาม

  • Green
  • Black
  • Blue
  • Red
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Color details

Refine byกรองตาม

  • Black
  • Dark blue
  • Dark green
  • Deep red
  • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN code

Refine byกรองตาม

  • 4902505104695
  • 4902505104701
  • 4902505104718
  • 4902505115776
  • 4902505115783
  • 4902505115790
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
0.5
Black
Black
4902505104695
9 Day(s) or more
-

Part Number : HKK500RB
Days to Shipวันจัดส่ง 9 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Mechanical pencil
  • Core diameter(mm)
    0.5
  • Main Body Color
    Black
  • Type details
    Cap slide type
  • Color details
    Black
  • Maximum diameter (ø)(mm)
    13
  • Material
    Shaft sheath: resin
  • JAN code
    4902505104695
1 pc.
0.7
Black
Black
4902505104701
9 Day(s) or more
-

Part Number : HKK500RB07
Days to Shipวันจัดส่ง 9 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Mechanical pencil
  • Core diameter(mm)
    0.7
  • Main Body Color
    Black
  • Type details
    Cap slide type
  • Color details
    Black
  • Maximum diameter (ø)(mm)
    13
  • Material
    Shaft sheath: resin
  • JAN code
    4902505104701
1 pc.
0.9
Black
Black
4902505104718
9 Day(s) or more
-

Part Number : HKK500RB09
Days to Shipวันจัดส่ง 9 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Mechanical pencil
  • Core diameter(mm)
    0.9
  • Main Body Color
    Black
  • Type details
    Cap slide type
  • Color details
    Black
  • Maximum diameter (ø)(mm)
    13
  • Material
    Shaft sheath: resin
  • JAN code
    4902505104718
1 pc.
0.5
Green
Dark green
4902505115790
9 Day(s) or more
-

Part Number : HKK500RDG
Days to Shipวันจัดส่ง 9 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Mechanical pencil
  • Core diameter(mm)
    0.5
  • Main Body Color
    Green
  • Type details
    Cap slide type
  • Color details
    Dark green
  • Maximum diameter (ø)(mm)
    13
  • Material
    Shaft sheath: resin
  • JAN code
    4902505115790
1 pc.
0.5
Blue
Dark blue
4902505115783
9 Day(s) or more
-

Part Number : HKK500RDL
Days to Shipวันจัดส่ง 9 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Mechanical pencil
  • Core diameter(mm)
    0.5
  • Main Body Color
    Blue
  • Type details
    Cap slide type
  • Color details
    Dark blue
  • Maximum diameter (ø)(mm)
    13
  • Material
    Shaft sheath: resin
  • JAN code
    4902505115783
1 pc.
0.5
Red
Deep red
4902505115776
9 Day(s) or more
-

Part Number : HKK500RDR
Days to Shipวันจัดส่ง 9 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Mechanical pencil
  • Core diameter(mm)
    0.5
  • Main Body Color
    Red
  • Type details
    Cap slide type
  • Color details
    Deep red
  • Maximum diameter (ø)(mm)
    13
  • Material
    Shaft sheath: resin
  • JAN code
    4902505115776

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support