• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click

No Powder Sterile, 25 Pairs【25 Pieces Per Package】

No Powder Sterile, 25 Pairs

[Features]
· Each pair is packaged in vinyl packs for increased convenience.
· Protein content of 50 μg/g or less (ASTM D 5712-95).

Part Number
62-3618-50
62-3618-51
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งSize (Dimensions) Overall Length
(mm)

25 Pieces Per Package

4 Day(s) or more 6.0 inches260

25 Pieces Per Package

4 Day(s) or more --

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Gloves Grade Standard (Fed.Std. 209D Class) 1000

Additional Products in this Category

Tech Support