(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

DAILOVE ถุงมือกันบาด กันตัวทำ ตัวทำละลาย ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิต 320B L (บริษัท เอเอส วัน)

DAILOVE ถุงมือกันบาด กันตัวทำ ตัวทำละลาย ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิต 320B L (บริษัท เอเอส วัน)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • ใช้ในสภาพแวดล้อมที่ ป้องกันไฟฟ้าสถิต เนื่องจาก ถุงมือ ไม่สามารถนำไฟฟ้าได้ด้วยตัวเอง

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 62-2693-13

  • การใช้งาน
    ทนน้ำมัน และความต้านทาน ตัวทำละลาย
  • ความยาวรวม(มิลลิเมตร)
    300
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    1.4
  • วัสดุ
    เส้นใยอะรามิด + เส้นใยนำไฟฟ้า + โพลียูรีเทน
  • ความต้านทานไฟฟ้า(Ω)
    10³ถึง10⁷
  • ความจุ
    1 คู่
รหัสรุ่น
62-2693-13 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ

฿ 2,799.00

฿ 2,612.03

GLOVES 1 ชิ้น 20 วัน 1 คู่

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ถุงมือ บาดและ ป้องกันบาด ป้องกันสารเคมี ทำ วัสดุ สื่อกระแสไฟฟ้าและเส้นใยอะรามิด
·ตัวทำละลายที่ใช้ได้:อะซิโตนเมทานอล IPA (ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์) ฯลฯ
·ปราศจากกลิ่นแปลก ๆ ของ ยาง และสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 62-2693-13

  • การใช้งาน
    ทนน้ำมัน และความต้านทาน ตัวทำละลาย
  • ความยาวรวม(มิลลิเมตร)
    300
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    1.4
  • วัสดุ
    เส้นใยอะรามิด + เส้นใยนำไฟฟ้า + โพลียูรีเทน
  • ความต้านทานไฟฟ้า(Ω)
    10³ถึง10⁷
  • ความจุ
    1 คู่
รหัสรุ่น
62-2693-13 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ

฿ 2,799.00

฿ 2,612.03

GLOVES 1 ชิ้น 20 วัน 1 คู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1