(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
62-2693-07 |
62-2693-08 |
62-2693-09 |
62-2693-12 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 902.61 ฿ 721.00 |
GLOVES FOR CLEAN ROOM | 1 ชิ้น | 6 วัน | S | 260 | 1 คู่ | ||
฿ 902.61 ฿ 721.00 |
GLOVES FOR CLEAN ROOM | 1 ชิ้น | 6 วัน | M | 260 | 1 คู่ | ||
฿ 902.61 ฿ 721.00 |
GLOVES FOR CLEAN ROOM | 3 ชิ้น | 6 วัน | L | 260 | 1 คู่ | ||
฿ 1,244.65 ฿ 976.05 |
GLOVES FOR CLEAN ROOM | 1 ชิ้น | 6 วัน | L | 330 | 1 คู่ |
[คุณสมบัติ]
· ถุงมือ ป้องกันสารเคมี ทำจาก วัสดุ สื่อกระแสไฟฟ้า
· วัสดุ โพลียูรีเทน ยืดหยุ่น ซึ่งจะไม่ทำให้มือของคุณเมื่อยล้าและเหมาะสำหรับการทำงานเป็นเวลานาน
·ตัวทำละลายที่ใช้ได้:อะซิโตนเมทานอลไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์ (IPA) เป็นต้น
·ไม่มีกลิ่นยางจึงใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย
· วัสดุ เคลือบฉนวน ไม่ติดมือและสามารถซักด้วยมือได้
·รอยพับของ พื้นผิว ช่วยเพิ่มการ ตัวจับชิ้นงาน เมื่อทำงานใน สถานะ แห้ง
รหัสรุ่น |
---|
62-2693-07 |
62-2693-08 |
62-2693-09 |
62-2693-12 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
ความจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 902.61 ฿ 721.00 |
GLOVES FOR CLEAN ROOM | 1 ชิ้น | 6 วัน | S | 260 | 1 คู่ | ||
฿ 902.61 ฿ 721.00 |
GLOVES FOR CLEAN ROOM | 1 ชิ้น | 6 วัน | M | 260 | 1 คู่ | ||
฿ 902.61 ฿ 721.00 |
GLOVES FOR CLEAN ROOM | 3 ชิ้น | 6 วัน | L | 260 | 1 คู่ | ||
฿ 1,244.65 ฿ 976.05 |
GLOVES FOR CLEAN ROOM | 1 ชิ้น | 6 วัน | L | 330 | 1 คู่ |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง