• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Clean Pants, JE357B, For Women

Clean Pants, JE357B, For Women

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
14 Day(s) or more

[Features]
· Clean room wear.
· Women's pants with a draw-string type fully elasticated waist. Lined in the lumbar region stopping it from becoming see-through.

(i)Caution

  • Pants only. Shirt and shoes sold separately.

Basic Specifications

  • Product Type
    Dust-Free Clothing
  • Type
    Pants
  • Grade Standard (Fed.Std. 209D Class)
    100000
  • Manufacturer Model
    JE357B
  • Quantity
    1 pc.
Part Number
Quantity

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Color

Refine byกรองตาม

  • White based
  • Blue Colors
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Size

Refine byกรองตาม

  • S
  • M
  • L
  • LL
  • 3L
  • 4L
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Waist(cm)

Refine byกรองตาม

  • 48 to 90
  • 52 to 94
  • 56 to 98
  • 60 to 102
  • 64 to 106
  • 68 to 110
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Inseam(cm)

Refine byกรองตาม

  • 64
  • 67
  • 70
  • 72
  • 74
  • 76
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Pants length(cm)

Refine byกรองตาม

  • 93
  • 97
  • 100
  • 103
  • 105
  • 108
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
White based
S
48 to 90
64
93
14 Day(s) or more
-

Part Number : 61-0093-97
Days to Shipวันจัดส่ง 14 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Dust-Free Clothing
  • Type
    Pants
  • Color
    White based
  • Size
    S
  • Grade Standard (Fed.Std. 209D Class)
    100000
  • Waist(cm)
    48 to 90
  • Inseam(cm)
    64
  • Pants length(cm)
    93
  • Manufacturer Model
    JE357B
  • Color Details
    White$Blue
  • Specifications
    For women
1 pc.
White based
M
52 to 94
67
97
14 Day(s) or more
-

Part Number : 61-0093-98
Days to Shipวันจัดส่ง 14 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Dust-Free Clothing
  • Type
    Pants
  • Color
    White based
  • Size
    M
  • Grade Standard (Fed.Std. 209D Class)
    100000
  • Waist(cm)
    52 to 94
  • Inseam(cm)
    67
  • Pants length(cm)
    97
  • Manufacturer Model
    JE357B
  • Color Details
    White$Blue
  • Specifications
    For women
1 pc.
White based
L
56 to 98
70
100
14 Day(s) or more
-

Part Number : 61-0093-99
Days to Shipวันจัดส่ง 14 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Dust-Free Clothing
  • Type
    Pants
  • Color
    White based
  • Size
    L
  • Grade Standard (Fed.Std. 209D Class)
    100000
  • Waist(cm)
    56 to 98
  • Inseam(cm)
    70
  • Pants length(cm)
    100
  • Manufacturer Model
    JE357B
  • Color Details
    White$Blue
  • Specifications
    For women
1 pc.
White based
LL
60 to 102
72
103
14 Day(s) or more
-

Part Number : 61-0094-01
Days to Shipวันจัดส่ง 14 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Dust-Free Clothing
  • Type
    Pants
  • Color
    White based
  • Size
    LL
  • Grade Standard (Fed.Std. 209D Class)
    100000
  • Waist(cm)
    60 to 102
  • Inseam(cm)
    72
  • Pants length(cm)
    103
  • Manufacturer Model
    JE357B
  • Color Details
    White$Blue
  • Specifications
    For women
1 pc.
White based
3L
64 to 106
74
105
14 Day(s) or more
-

Part Number : 61-0094-02
Days to Shipวันจัดส่ง 14 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Dust-Free Clothing
  • Type
    Pants
  • Color
    White based
  • Size
    3L
  • Grade Standard (Fed.Std. 209D Class)
    100000
  • Waist(cm)
    64 to 106
  • Inseam(cm)
    74
  • Pants length(cm)
    105
  • Manufacturer Model
    JE357B
  • Color Details
    White$Blue
  • Specifications
    For women
1 pc.
White based
4L
68 to 110
76
108
14 Day(s) or more
-

Part Number : 61-0094-03
Days to Shipวันจัดส่ง 14 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Dust-Free Clothing
  • Type
    Pants
  • Color
    White based
  • Size
    4L
  • Grade Standard (Fed.Std. 209D Class)
    100000
  • Waist(cm)
    68 to 110
  • Inseam(cm)
    76
  • Pants length(cm)
    108
  • Manufacturer Model
    JE357B
  • Color Details
    White$Blue
  • Specifications
    For women
1 pc.
Blue Colors
S
48 to 90
64
93
14 Day(s) or more
-

Part Number : 61-0094-04
Days to Shipวันจัดส่ง 14 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Dust-Free Clothing
  • Type
    Pants
  • Color
    Blue Colors
  • Size
    S
  • Grade Standard (Fed.Std. 209D Class)
    100000
  • Waist(cm)
    48 to 90
  • Inseam(cm)
    64
  • Pants length(cm)
    93
  • Manufacturer Model
    JE357B
  • Color Details
    Blue
  • Specifications
    For women
1 pc.
Blue Colors
M
52 to 94
67
97
14 Day(s) or more
-

Part Number : 61-0094-05
Days to Shipวันจัดส่ง 14 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Dust-Free Clothing
  • Type
    Pants
  • Color
    Blue Colors
  • Size
    M
  • Grade Standard (Fed.Std. 209D Class)
    100000
  • Waist(cm)
    52 to 94
  • Inseam(cm)
    67
  • Pants length(cm)
    97
  • Manufacturer Model
    JE357B
  • Color Details
    Blue
  • Specifications
    For women
1 pc.
Blue Colors
L
56 to 98
70
100
14 Day(s) or more
-

Part Number : 61-0094-06
Days to Shipวันจัดส่ง 14 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Dust-Free Clothing
  • Type
    Pants
  • Color
    Blue Colors
  • Size
    L
  • Grade Standard (Fed.Std. 209D Class)
    100000
  • Waist(cm)
    56 to 98
  • Inseam(cm)
    70
  • Pants length(cm)
    100
  • Manufacturer Model
    JE357B
  • Color Details
    Blue
  • Specifications
    For women
1 pc.
Blue Colors
LL
60 to 102
72
103
14 Day(s) or more
-

Part Number : 61-0094-07
Days to Shipวันจัดส่ง 14 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Dust-Free Clothing
  • Type
    Pants
  • Color
    Blue Colors
  • Size
    LL
  • Grade Standard (Fed.Std. 209D Class)
    100000
  • Waist(cm)
    60 to 102
  • Inseam(cm)
    72
  • Pants length(cm)
    103
  • Manufacturer Model
    JE357B
  • Color Details
    Blue
  • Specifications
    For women
1 pc.
Blue Colors
3L
64 to 106
74
105
14 Day(s) or more
-

Part Number : 61-0094-08
Days to Shipวันจัดส่ง 14 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Dust-Free Clothing
  • Type
    Pants
  • Color
    Blue Colors
  • Size
    3L
  • Grade Standard (Fed.Std. 209D Class)
    100000
  • Waist(cm)
    64 to 106
  • Inseam(cm)
    74
  • Pants length(cm)
    105
  • Manufacturer Model
    JE357B
  • Color Details
    Blue
  • Specifications
    For women
1 pc.
Blue Colors
4L
68 to 110
76
108
14 Day(s) or more
-

Part Number : 61-0094-09
Days to Shipวันจัดส่ง 14 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Dust-Free Clothing
  • Type
    Pants
  • Color
    Blue Colors
  • Size
    4L
  • Grade Standard (Fed.Std. 209D Class)
    100000
  • Waist(cm)
    68 to 110
  • Inseam(cm)
    76
  • Pants length(cm)
    108
  • Manufacturer Model
    JE357B
  • Color Details
    Blue
  • Specifications
    For women

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support