• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Clean Pants, JE356A, For Men

Clean Pants, JE356A, For Men

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
14 Day(s) or more

[Features]
· Clean room wear.
· Men's pants with a front fastener and draw-string type fully elasticated waist.

(i)Caution

  • Pants only. Shirt and shoes sold separately.

Basic Specifications

  • Product Type
    Dust-Free Clothing
  • Type
    Pants
  • Grade Standard (Fed.Std. 209D Class)
    100000
  • Manufacturer Model
    JE356A
  • Quantity
    1 pc.
Part Number
Quantity

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Color

Refine byกรองตาม

  • White based
  • Blue Colors
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Size

Refine byกรองตาม

  • S
  • M
  • L
  • LL
  • 3L
  • 4L
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Waist(cm)

Refine byกรองตาม

  • 56 to 98
  • 60 to 102
  • 64 to 106
  • 68 to 110
  • 72 to 114
  • 76 to 118
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Inseam(cm)

Refine byกรองตาม

  • 69
  • 72
  • 75
  • 78
  • 81
  • 84
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Pants length(cm)

Refine byกรองตาม

  • 98
  • 102
  • 105
  • 109
  • 112
  • 116
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
White based
S
56 to 98
69
98
14 Day(s) or more
-

Part Number : 61-0093-85
Days to Shipวันจัดส่ง 14 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Dust-Free Clothing
  • Type
    Pants
  • Color
    White based
  • Size
    S
  • Grade Standard (Fed.Std. 209D Class)
    100000
  • Waist(cm)
    56 to 98
  • Inseam(cm)
    69
  • Pants length(cm)
    98
  • Manufacturer Model
    JE356A
  • Color Details
    White$Blue
  • Specifications
    For men
1 pc.
White based
M
60 to 102
72
102
14 Day(s) or more
-

Part Number : 61-0093-86
Days to Shipวันจัดส่ง 14 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Dust-Free Clothing
  • Type
    Pants
  • Color
    White based
  • Size
    M
  • Grade Standard (Fed.Std. 209D Class)
    100000
  • Waist(cm)
    60 to 102
  • Inseam(cm)
    72
  • Pants length(cm)
    102
  • Manufacturer Model
    JE356A
  • Color Details
    White$Blue
  • Specifications
    For men
1 pc.
White based
L
64 to 106
75
105
14 Day(s) or more
-

Part Number : 61-0093-87
Days to Shipวันจัดส่ง 14 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Dust-Free Clothing
  • Type
    Pants
  • Color
    White based
  • Size
    L
  • Grade Standard (Fed.Std. 209D Class)
    100000
  • Waist(cm)
    64 to 106
  • Inseam(cm)
    75
  • Pants length(cm)
    105
  • Manufacturer Model
    JE356A
  • Color Details
    White$Blue
  • Specifications
    For men
1 pc.
White based
LL
68 to 110
78
109
14 Day(s) or more
-

Part Number : 61-0093-88
Days to Shipวันจัดส่ง 14 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Dust-Free Clothing
  • Type
    Pants
  • Color
    White based
  • Size
    LL
  • Grade Standard (Fed.Std. 209D Class)
    100000
  • Waist(cm)
    68 to 110
  • Inseam(cm)
    78
  • Pants length(cm)
    109
  • Manufacturer Model
    JE356A
  • Color Details
    White$Blue
  • Specifications
    For men
1 pc.
White based
3L
72 to 114
81
112
14 Day(s) or more
-

Part Number : 61-0093-89
Days to Shipวันจัดส่ง 14 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Dust-Free Clothing
  • Type
    Pants
  • Color
    White based
  • Size
    3L
  • Grade Standard (Fed.Std. 209D Class)
    100000
  • Waist(cm)
    72 to 114
  • Inseam(cm)
    81
  • Pants length(cm)
    112
  • Manufacturer Model
    JE356A
  • Color Details
    White$Blue
  • Specifications
    For men
1 pc.
White based
4L
76 to 118
84
116
14 Day(s) or more
-

Part Number : 61-0093-90
Days to Shipวันจัดส่ง 14 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Dust-Free Clothing
  • Type
    Pants
  • Color
    White based
  • Size
    4L
  • Grade Standard (Fed.Std. 209D Class)
    100000
  • Waist(cm)
    76 to 118
  • Inseam(cm)
    84
  • Pants length(cm)
    116
  • Manufacturer Model
    JE356A
  • Color Details
    White$Blue
  • Specifications
    For men
1 pc.
Blue Colors
S
56 to 98
69
98
14 Day(s) or more
-

Part Number : 61-0093-91
Days to Shipวันจัดส่ง 14 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Dust-Free Clothing
  • Type
    Pants
  • Color
    Blue Colors
  • Size
    S
  • Grade Standard (Fed.Std. 209D Class)
    100000
  • Waist(cm)
    56 to 98
  • Inseam(cm)
    69
  • Pants length(cm)
    98
  • Manufacturer Model
    JE356A
  • Color Details
    Blue
  • Specifications
    For men
1 pc.
Blue Colors
M
60 to 102
72
102
14 Day(s) or more
-

Part Number : 61-0093-92
Days to Shipวันจัดส่ง 14 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Dust-Free Clothing
  • Type
    Pants
  • Color
    Blue Colors
  • Size
    M
  • Grade Standard (Fed.Std. 209D Class)
    100000
  • Waist(cm)
    60 to 102
  • Inseam(cm)
    72
  • Pants length(cm)
    102
  • Manufacturer Model
    JE356A
  • Color Details
    Blue
  • Specifications
    For men
1 pc.
Blue Colors
L
64 to 106
75
105
14 Day(s) or more
-

Part Number : 61-0093-93
Days to Shipวันจัดส่ง 14 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Dust-Free Clothing
  • Type
    Pants
  • Color
    Blue Colors
  • Size
    L
  • Grade Standard (Fed.Std. 209D Class)
    100000
  • Waist(cm)
    64 to 106
  • Inseam(cm)
    75
  • Pants length(cm)
    105
  • Manufacturer Model
    JE356A
  • Color Details
    Blue
  • Specifications
    For men
1 pc.
Blue Colors
LL
68 to 110
78
109
14 Day(s) or more
-

Part Number : 61-0093-94
Days to Shipวันจัดส่ง 14 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Dust-Free Clothing
  • Type
    Pants
  • Color
    Blue Colors
  • Size
    LL
  • Grade Standard (Fed.Std. 209D Class)
    100000
  • Waist(cm)
    68 to 110
  • Inseam(cm)
    78
  • Pants length(cm)
    109
  • Manufacturer Model
    JE356A
  • Color Details
    Blue
  • Specifications
    For men
1 pc.
Blue Colors
3L
72 to 114
81
112
14 Day(s) or more
-

Part Number : 61-0093-95
Days to Shipวันจัดส่ง 14 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Dust-Free Clothing
  • Type
    Pants
  • Color
    Blue Colors
  • Size
    3L
  • Grade Standard (Fed.Std. 209D Class)
    100000
  • Waist(cm)
    72 to 114
  • Inseam(cm)
    81
  • Pants length(cm)
    112
  • Manufacturer Model
    JE356A
  • Color Details
    Blue
  • Specifications
    For men
1 pc.
Blue Colors
4L
76 to 118
84
116
14 Day(s) or more
-

Part Number : 61-0093-96
Days to Shipวันจัดส่ง 14 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Dust-Free Clothing
  • Type
    Pants
  • Color
    Blue Colors
  • Size
    4L
  • Grade Standard (Fed.Std. 209D Class)
    100000
  • Waist(cm)
    76 to 118
  • Inseam(cm)
    84
  • Pants length(cm)
    116
  • Manufacturer Model
    JE356A
  • Color Details
    Blue
  • Specifications
    For men

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support