(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

รองเท้าแตะ ป้องกันไฟฟ้าสถิต เปิดหลัง

รองเท้าแตะ ป้องกันไฟฟ้าสถิต เปิดหลัง

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 61-0076-02

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    รองเท้าแตะ
  • สี
    ขาว
  • ขนาด
    LL
  • วัสดุ
    พื้น:โพลียูรีเทน
  • ความต้านทานไฟฟ้า(Ω)
    1.0 ×10⁵≦ rg ≦ 1.0 ×10⁸
  • ความจุ
    หนึ่งคู่
รหัสรุ่น
61-0076-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี ความจุ

฿ 1,258.31

฿ 815.01

SOCKS/SHOES FOR CLEAN ROOM 1 ชิ้น 6 วัน ขาว หนึ่งคู่

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    รองเท้าแตะ
  • ขนาด
    LL
  • วัสดุ
    พื้น:โพลียูรีเทน
  • ความต้านทานไฟฟ้า(Ω)
    1.0 ×10⁵≦ rg ≦ 1.0 ×10⁸
  • ความจุ
    หนึ่งคู่

รายละเอียดสินค้า

รองเท้าแตะที่สามารถใช้ในสถานที่ประกอบอุปกรณ์ งานละเอียด และสถานที่อื่นๆ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและภัยพิบัติที่เกิดจากประจุไฟฟ้าสถิต

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 61-0076-02

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    รองเท้าแตะ
  • สี
    ขาว
  • ขนาด
    LL
  • วัสดุ
    พื้น:โพลียูรีเทน
  • ความต้านทานไฟฟ้า(Ω)
    1.0 ×10⁵≦ rg ≦ 1.0 ×10⁸
  • ความจุ
    หนึ่งคู่
รหัสรุ่น
61-0076-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี ความจุ

฿ 1,258.31

฿ 815.01

SOCKS/SHOES FOR CLEAN ROOM 1 ชิ้น 6 วัน ขาว หนึ่งคู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1