(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· มุมปลาย 130° (D ≦ 1.9, 125°) ความแข็งแรงสูง และมีการใช้งานที่โดดเด่น
· ตำแหน่งการจับดี และน้ำหนักเบา แม้ใช้กับแท่นเจาะด้วยมือ
รหัสสินค้า |
---|
TC-SSD-V-0.8 |
TC-SSD-V-1.2 |
TC-SSD-V-1.4 |
TC-SSD-V-1.5 |
TC-SSD-V-1.7 |
TC-SSD-V-1.9 |
TC-SSD-V-2.0 |
TC-SSD-V-3.3 |
TC-SSD-V-7.8 |
TC-SSD-V-10.3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | มุมบริเวณปลาย (°) | การทำให้บาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 420.25 | TCU CUTTING TOOLS | 5 ชิ้น | 31 วัน | 0.8 | 10 | 34 | 125 | - | ||
฿ 402.72 | TCU CUTTING TOOLS | 5 ชิ้น | 31 วัน | 1.2 | 14 | 42 | 125 | - | ||
฿ 402.72 | TCU CUTTING TOOLS | 5 ชิ้น | 31 วัน | 1.4 | 16 | 48 | 125 | - | ||
฿ 402.72 | TCU CUTTING TOOLS | 5 ชิ้น | 31 วัน | 1.5 | 17 | 48 | 125 | - | ||
฿ 368.20 | TCU CUTTING TOOLS | 5 ชิ้น | 31 วัน | 1.7 | 18 | 50 | 125 | - | ||
฿ 368.20 | TCU CUTTING TOOLS | 5 ชิ้น | 31 วัน | 1.9 | 19 | 52 | 125 | - | ||
฿ 337.31 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2 | 20 | 55 | 130 | รุ่น XR | ||
฿ 448.29 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.3 | 32 | 73 | 130 | รุ่น XR | ||
฿ 945.18 | STRAIGHT&END MILL DRILLS(HSS) | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.8 | 57 | 114 | 130 | รุ่น XR | ||
฿ 1,370.93 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10.3 | 69 | 133 | 130 | รุ่น XR |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูงชนิดผงคุณภาพสูง | ประเภทก้าน | ชนิดก้านตรง |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | TiCN |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง