(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สเปคการหล่อลื่นภายในและ การออกแบบก้านสำหรับใช้กับเครื่องกลึงโดยเฉพาะ
·สามารถตัดเฉพาะจุด
·ชนิดที่สามารถเปลี่ยนมีดได้ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีการกรอ/เปลี่ยนสีใหม่
·มีตัวเครื่องที่มีความแข็งสูงและมีดเฉพาะ เพื่อการตัดเฉือนที่มีประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า |
---|
NC-MT1245150H |
NC-MT145120130H |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D) (มิลลิเมตร) | ขนาด d1 (มิลลิเมตร) | ขนาด L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,780.13 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 12 | 13.25 | 150 | ||
฿ 7,780.13 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 14.5 | 15.4 | 130 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การทําแชมเฟอร์ / อื่น ๆ | จำนวนใบมีด | 1 | Insert รองรับการใช้งาน(มิลลิเมตร) | MT-SD09T208-45 |
---|---|---|---|---|---|
สกรูตัวหนอน | MST-3S | ประแจ | MFT-9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง