(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ใช้มีดเครื่องกลึงบวก เพื่อความคมในการตัดเบาๆ
·สามารถติดตั้งมีดบวกมาตรฐาน ของผู้ผลิตต่างๆได้
·สามารถใช้การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรความเร็วสูงได้ เนื่องจากการออกแบบ 3 ร่อง
·ต้นทุนในการเปลี่ยนมีดทดแทนจะลดลง เนื่องจากสามารถใช้มีดเครื่องกลึง จากผู้ผลิตหลายราย (อย่างไรก็ตามต้องเปลี่ยนสกรู)
·การออกแบบตัวเครื่องที่มีความแข็งเกร็งสูงและหมอนรองแบบ 3 หน้า ช่วยให้จับมีดได้อย่างมั่นคง
·ด้วยมีด MTMS9 สามารถการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ถึง C7 และ MTMS6.5 ได้ถึง C4.5 (ขึ้นอยู่กับคมตัดของมีด)
·เปลี่ยนวัสดุมีดหรือเงื่อนไขการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เพื่อใช้กับวัสดุชิ้นงาน ต่างๆ
· ใช้งานได้เหมือนดอกเอ็นมิลล์สำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยวัสดุจากสถานะที่ไม่ได้แปรรูป ·
รหัสสินค้า |
---|
MTMS6.5-15.5-45 |
MTMS9-24-45 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุดที่สามารถกลึงได้ด้านหน้า (มิลลิเมตร) | มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาด L1 (มิลลิเมตร) | Insert รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) | สกรูตัวหนอน | ประแจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,109.85 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 113 | 6.5 | 15.5 | - | DC□T07020□-□□ | MST-2.5S | MFT-8 | ||
฿ 9,109.85 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 114 | 9 | 23.5 | 80 | DC□T11T30□-□□ | MST-4S | MFT-15 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การทําแชมเฟอร์ / การทําแชมเฟอร์ / แนวนอน / ร่อง V / อื่น ๆ | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง | ขนาด d(มิลลิเมตร) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนใบมีด | 3 | สเปค | มุมลบคม 45° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง