(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ใช้เส้นผ่านศูนย์กลางของ ก้าน ø7และø10เฉพาะสำหรับ เครื่องกลึง อัตโนมัติ
·สามารถตัดเฉพาะ จุด
· เม็ดมีด เฉพาะด้าน สำหรับ โนส R0.4 ช่วยเพิ่ม งานละเอียด การวางตำแหน่ง
·ชนิดที่สามารถเปลี่ยน เม็ดมีด มีดได้ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีการกรอ / เปลี่ยนสีใหม่
รหัสสินค้า |
---|
MTMS12455204-S7 |
MTMS12455204-S7SL |
MTMS12455204-S10 |
MTMS12455204-S10SL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด d (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,880.53 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7 | ||
฿ 5,880.53 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7 | ||
฿ 5,880.53 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | ||
฿ 5,880.53 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การทําแชมเฟอร์ / การทําแชมเฟอร์ / แนวนอน / ร่อง V / อื่น ๆ | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D)(มิลลิเมตร) | 13 | ขนาด ℓ1(มิลลิเมตร) | 22 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด L(มิลลิเมตร) | 52 | จำนวนใบมีด | 1 | Insert รองรับการใช้งาน(มิลลิเมตร) | MT-SD09T204-45AL, MT-SD09T204-45MS |
สกรูตัวหนอน | MST-3S | ประแจ | MFT-9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง