(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ความคุ้มค่าต่อต้นทุน โดด เด่น
·การ การเคลือบผิว พิเศษช่วยเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอ
·เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้าความแข็งสูง
·ทุกขนาดมี 6 ฟัน
รหัสสินค้า |
---|
IC6HXE-6.0 |
IC6HXE-8.0 |
IC6HXE-10.0 |
IC6HXE-12.0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,701.40 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 15 | 6 | 60 | ||
฿ 2,350.89 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 20 | 8 | 75 | ||
฿ 3,262.70 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 10 | 80 | ||
฿ 4,094.90 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 30 | 12 | 100 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65 / สเตนเลส | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 6 | ชนิด | ขดลวดสูง |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | ด้าน | มุมบิด (θ) | แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง