(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ การเคลือบผิว พิเศษที่ ทนต่อการ สึกหรอและ ทนความร้อน ดีเยี่ยมมีความเรียบเนียนและคุณสมบัติไม่เชื่อม
·สามารถใช้สำหรับการตัดเฉือนได้หลากหลายตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงวัสดุที่ตัดยาก
· รูปทรง ใบมีดลบคม เป็นนวัตกรรมใหม่การใช้ คาร์ไบด์ แบบหล่อ แข็งที่สุดและการ การเคลือบผิว พิเศษทั้งหมดรวมกันเพื่อให้ได้ความเร็วสูงและอัตราป้อนสูง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,930.73 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 0.5 | 17 | 60 | 6 | ||
฿ 4,930.73 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1 | 17 | 60 | 6 | ||
฿ 5,956.51 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 0.5 | 22 | 80 | 8 | ||
฿ 5,956.51 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1 | 22 | 80 | 8 | ||
฿ 5,956.51 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1.5 | 22 | 80 | 8 | ||
฿ 7,970.09 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.5 | 27 | 80 | 10 | ||
฿ 7,970.09 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 27 | 80 | 10 | ||
฿ 7,970.09 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | 27 | 80 | 10 | ||
฿ 7,970.09 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 27 | 80 | 10 | ||
฿ 10,059.65 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 0.5 | 32 | 110 | 12 | ||
฿ 10,059.65 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 1 | 32 | 110 | 12 | ||
฿ 10,059.65 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 1.5 | 32 | 110 | 12 | ||
฿ 10,059.65 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 2 | 32 | 110 | 12 | ||
฿ 21,761.21 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 1 | 45 | 110 | 16 | ||
฿ 21,761.21 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 1.5 | 45 | 110 | 16 | ||
฿ 21,761.21 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 2 | 45 | 110 | 16 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc60 / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc65 / สเตนเลส | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 5 | ชนิด | รัศมีการป้อนสูง |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | ด้าน / พื้นผิว โค้ง | การเคลือบผิว | อื่น ๆ | มุมบิด (θ) | แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง