(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· แบบ Gash Land
· ความคุ้มค่าต่อต้นทุนโดดเด่น
· สามารถตัดชิ้นงานได้หลากหลาย ตั้งแต่วัสดุตั้งต้นไปจนถึงโลหะอัลลอย
· เคลือบ TiAlN เพื่อการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
IC4SSV-1.0 |
IC4SSV-2.0 |
IC4SSV-3.0 |
IC4SSV-4.0 |
IC4SSV-5.0 |
IC4SSV-6.0 |
IC4SSV-7.0 |
IC4SSV-8.0 |
IC4SSV-9.0 |
IC4SSV-10.0 |
IC4SSV-11.0 |
IC4SSV-12.0 |
IC4SSV-16.0 |
IC4SSV-20.0 |
IC4SSV-25.0 |
IC4SSV-30.0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,047.70 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 3 | 4 | 40 | ||
฿ 714.97 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 6 | 4 | 40 | ||
฿ 726.46 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 8 | 6 | 50 | ||
฿ 753.06 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 10 | 6 | 50 | ||
฿ 776.04 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 13 | 6 | 50 | ||
฿ 817.77 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 15 | 6 | 50 | ||
฿ 1,085.69 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 20 | 8 | 60 | ||
฿ 1,085.69 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 20 | 8 | 60 | ||
฿ 1,427.62 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 25 | 10 | 75 | ||
฿ 1,427.62 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 10 | 75 | ||
฿ 1,948.65 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 30 | 12 | 75 | ||
฿ 1,948.65 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 30 | 12 | 75 | ||
฿ 5,082.70 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 32 | 16 | 100 | ||
฿ 7,438.20 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 38 | 20 | 100 | ||
฿ 21,457.27 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 45 | 25 | 110 | ||
฿ 33,880.67 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 55 | 32 | 130 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | การใช้เครื่องจักร | ด้าน / ร่อง | มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง