(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·แรงบิด 60 °สำหรับการตัดที่มีความต้านทานต่ำเป็นพิเศษ
· รองรับการใช้งาน กับ วัสดุ งานหลากหลาย วัสดุ
·มีความสามารถในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูง
· งานละเอียด ตกแต่งเป็นสิ่งที่ดี
รหัสสินค้า |
---|
IC3HSN-3.0 |
IC3HSN-4.0 |
IC3HSN-5.0 |
IC3HSN-6.0 |
IC3HSN-8.0 |
IC3HSN-10.0 |
IC3HSN-12.0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,841.17 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 8 | 6 | 57 | ||
฿ 2,955.14 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 11 | 6 | 57 | ||
฿ 3,145.10 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 13 | 6 | 57 | ||
฿ 3,221.09 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 13 | 6 | 57 | ||
฿ 3,980.93 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 19 | 8 | 63 | ||
฿ 4,740.77 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 22 | 10 | 72 | ||
฿ 6,640.37 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 25 | 12 | 83 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง-hrc55 / สเตนเลส | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 3 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | ด้าน / ร่อง | มุมบิด (θ) | แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง