(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ความคุ้มค่าต่อต้นทุน โดด เด่น
· สเปค มุม ขาพิน แบบไม่เคลือบ โดย เน้นที่ความคมชัด
·ใช้ 3 ฟันที่มีความ สมดุล การตัดที่ยอดเยี่ยม
· ปลาย ใบมีดลบคม ขัดด้วยอนุภาคเพชร (ขนาด # 1000) เพื่อให้ได้ พื้นผิว สำเร็จรูปที่มีคุณภาพสูงขึ้น
· ความ ยาว ใบมีดลบคม สั้นที่ มี ความแข็งเกร็ง สูงเพื่อการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูง
รหัสสินค้า |
---|
IC3ALS-3.0 |
IC3ALS-4.0 |
IC3ALS-5.0 |
IC3ALS-6.0 |
IC3ALS-8.0 |
IC3ALS-10.0 |
IC3ALS-12.0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,625.42 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 5 | 6 | 50 | ||
฿ 1,701.40 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 6 | 6 | 50 | ||
฿ 1,815.38 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 8 | 6 | 50 | ||
฿ 1,891.36 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 9 | 6 | 55 | ||
฿ 2,461.25 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 12 | 8 | 65 | ||
฿ 3,031.13 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 10 | 75 | ||
฿ 4,170.89 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 18 | 12 | 80 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 3 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การใช้เครื่องจักร | ด้าน / ร่อง | รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม | ขอบคม |
มุมบิด (θ) | แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง