(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สำหรับ อะลูมิเนียม เท่านั้น
·มีความสามารถในการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูง
·รูปทรงฟลูตที่เป็นเอกลักษณ์ให้พื้นผิวเรียบ
·อุปกรณ์แหล่งจ่าย
รหัสสินค้า |
---|
IC3ALRF-6.0 |
IC3ALRF-8.0 |
IC3ALRF-10.0 |
IC3ALRF-12.0 |
IC3ALRF-16.0 |
IC3ALRF-20.0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,373.05 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 13 | 6 | 57 | ||
฿ 3,676.99 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 16 | 8 | 63 | ||
฿ 3,866.95 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 22 | 10 | 72 | ||
฿ 5,614.59 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 26 | 12 | 83 | ||
฿ 8,350.01 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 32 | 16 | 92 | ||
฿ 12,719.10 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 38 | 20 | 104 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | อะลูมิเนียม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 3 | ชนิด | หยาบ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | ด้าน / ร่อง | มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง