(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ความคุ้มค่าต่อต้นทุนโดดเด่น
· สามารถตัดชิ้นงานได้หลากหลาย ตั้งแต่วัสดุตั้งต้นไปจนถึงโลหะอัลลอย
รหัสสินค้า |
---|
IC2SS-3.0 |
IC2SS-4.0 |
IC2SS-5.0 |
IC2SS-6.0 |
IC2SS-8.0 |
IC2SS-10.0 |
IC2SS-12.0 |
IC2SS-20.0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 656.92 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 8 | 6 | 45 | ||
฿ 719.20 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 11 | 6 | 45 | ||
฿ 745.81 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 13 | 6 | 50 | ||
฿ 783.90 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 13 | 6 | 50 | ||
฿ 1,120.07 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 19 | 8 | 60 | ||
฿ 1,329.32 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 22 | 10 | 70 | ||
฿ 1,731.56 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 26 | 12 | 75 | ||
฿ 7,362.22 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 38 | 20 | 100 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / อะลูมิเนียม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | การใช้เครื่องจักร | ด้าน / ร่อง | มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง