(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ความคุ้มค่าต่อต้นทุน โดด เด่น
·สามารถตัดเฉือนชิ้นงานได้หลากหลายตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงโลหะผสม
· TiAlN เครื่องมือ
รหัสสินค้า |
---|
IC2SLV-3.0 |
IC2SLV-4.0 |
IC2SLV-5.0 |
IC2SLV-6.0 |
IC2SLV-8.0 |
IC2SLV-10.0 |
IC2SLV-12.0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 979.56 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 12 | 6 | 60 | ||
฿ 1,036.84 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 16 | 6 | 60 | ||
฿ 1,093.53 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 20 | 6 | 60 | ||
฿ 1,169.52 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 24 | 6 | 60 | ||
฿ 1,777.39 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 32 | 8 | 75 | ||
฿ 2,119.32 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 10 | 100 | ||
฿ 2,917.15 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 48 | 12 | 100 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 | ชนิด | ส แบบเหลี่ยม คอยาว |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | TiAlN | การใช้เครื่องจักร | ด้าน / ร่อง | มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง